D-SUB hybride 180 ° à souder

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
3003W3PXX99A10X
3003W3SXX99A10X
3005W5PXX99A10X
3005W5SXX99A10X
3008W8PXX99A10X
3008W8SXX99A10X
302W2CPXX99A10X
302W2CSXX99A10X
303W3CPXX99A10X
303W3CSXX99A10X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Connection Connector type Layout (d-sub pins) Manufacturer part # Type Type (manufacturer type) Type (misc.)

2.57 €

1 Disponible 3 jours -Plug. vertical mount3 high current/coaxial pins3003W3PXX99A10X3003W3PXX99A10X3003W3PXX99A10X3 Special contacts

2.57 €

1 Disponible 3 jours -Socket. vertical vertical3 high current/coaxial pins3003W3SXX99A10X3003W3SXX99A10X3003W3SXX99A10X3 Special contacts

2.89 €

1 Disponible 3 jours -Plug. vertical mount5 high current/coaxial pins3005W5PXX99A10X3005W5PXX99A10X3005W5PXX99A10X5 Special contacts

3.11 €

1 Disponible 3 jours -Socket. vertical vertical5 high current/coaxial pins3005W5SXX99A10X3005W5SXX99A10X3005W5SXX99A10X5 special contacts

3.93 €

1 Disponible 3 jours -Plug. vertical mount8 signal pins3008W8PXX99A10X3008W8PXX99A10X3008W8PXX99A10X8 Special contacts

4.13 €

1 Disponible 3 jours -Socket. vertical vertical8 signal pins3008W8SXX99A10X3008W8SXX99A10X3008W8SXX99A10X8 Special contacts

2.37 €

1 Disponible 3 jours -Plug. vertical mount2 high current/coaxial pins302W2CPXX99A10X-302W2CPXX99A10X-

2.57 €

1 Disponible 36 jours -Socket. vertical vertical2 high current/coaxial pins302W2CSXX99A10X-302W2CSXX99A10X-

2.37 €

1 Disponible 36 jours -Plug. vertical mount3 high current/coaxial pins303W3CPXX99A10X-303W3CPXX99A10X-

2.57 €

1 Disponible 22 jours -Socket. vertical vertical3 high current/coaxial pins303W3CSXX99A10X-303W3CSXX99A10X-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connection (components) Soldering Connection angle(°) 180 Connector features + clearance hole
Material (details) Zinc-plated steel Mating cycles (actuations) 50 No. of rows 1
Product type D-SUB hybrid Temperature range(°C) -55 - +125

Assistance technique