Serre-câbles【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1566204
1570838
1577993
1578001
1578007
1578013
1578017
1578027
1578033
1578041
1578047
1578053
1578055
1578059
1578067
1578069
1578075
1578079
1578085
1578087
1578088
1578093
1578099
1578105
1592751
1592753
1592754
1592756
1592757
1592759
1592760
1592765
1592777
1592781
1592782
1592783
1592784
1592789
1592790
1592791
1592794
1592795
1592796
1592798
1592799
1592800
1592801
1592803
1592804
1592805
1592811
1592812
1592813
1592814
1592815
1592816
1592818
1592819
1592821
1592827
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des serre-câbles Largeur de serre-câbles
(mm)
Longueur de serre-câbles
(mm)
Couleur Propriétés de protection contre l´incendie Engrenage Sans halogène Produits industriels N° de pièce du fabricant Zone de marquage Matériau Diamètre de faisceau max.
(mm)
Épaisseur de tôle maximale
(mm)
Température max.
(°C)
Force de retenue minimale
(N)
Température min.
(°C)
Type de produit Type (type de fabricant) Zone d'écriture Largeur de la zone d'écriture
(mm)
Longueur de la zone d'écriture
(mm)

5.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -4.60127Argenté-Aucun--546573-Acier inoxydable25-+500--40Serre-câbles546573---

5.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -4.60201Argenté-Aucun--546574-Acier inoxydable50-+500--40Serre-câbles546574---

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur3.60370Blanc-DiamètreNon-1577993-Polyamide 6,698-+85--35Serre-câbles1577993---

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur3.80200Blanc-DiamètreNon-1578001-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578001---

6.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur4.60350Blanc-DiamètreNon-1578007-Polyamide 6,690-+85--35Serre-câbles1578007---

8.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur4.60500Blanc-DiamètreNon-1578013-Polyamide 6,6150-+85--35Serre-câbles1578013---

5.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur4.8200Blanc-DiamètreNon-1578017-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578017---

8.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur4.8400Blanc-DiamètreNon-1578027-Polyamide 6,6105-+85--35Serre-câbles1578027---

4.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur5.20200Blanc-DiamètreNon-1578033-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578033---

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur5.20400Blanc-DiamètreNon-1578041-Polyamide 6,6105-+85--35Serre-câbles1578041---

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur5.80200Blanc-DiamètreNon-1578047-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578047---

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur5.80350Blanc-DiamètreNon-1578053-Polyamide 6,690-+85--35Serre-câbles1578053---

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur5.80400Blanc-DiamètreNon-1578055-Polyamide 6,6105-+85--35Serre-câbles1578055---

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.20200Blanc-DiamètreNon-1578059-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578059---

11.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.20400Blanc-DiamètreNon-1578067-Polyamide 6,6105-+85--35Serre-câbles1578067---

13.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.20450Blanc-DiamètreNon-1578069-Polyamide 6,6110-+85--35Serre-câbles1578069---

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.60200Blanc-DiamètreNon-1578075-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578075---

9.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.50350Blanc-DiamètreNon-1578079-Polyamide 6,650-+85--35Serre-câbles1578079---

12.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.60400Blanc-DiamètreNon-1578085-Polyamide 6,6105-+85--35Serre-câbles1578085---

13.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.80450Blanc-DiamètreNon-1578087-Polyamide 6,6110-+85--35Serre-câbles1578087---

14.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur7.80500Noir-DiamètreNon-1578088-Polyamide 6,6150-+85--35Serre-câbles1578088---

17.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur8.80500Blanc-DiamètreNon-1578093-Polyamide 6,6150-+85--35Serre-câbles1578093---

26.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur8.80700Blanc-DiamètreNon-1578099-Polyamide 6,6205-+85--35Serre-câbles1578099---

37.51 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur8.801000Blanc-DiamètreNon-1578105-Polyamide 6,6300-+85--35Serre-câbles1578105---

0.60 €

1 Disponible 3 jours Base à vis7150BlancUL94 V2.DiamètreOui-1592751-Polyamide 6,645-+500--40Serre-câblesTC-PMA150203---

1.53 €

1 Disponible 98 jours -7.90300Argenté-DiamètreOui-1592753-Acier inoxydable80-+5001112-40Serre-câblesTC-BST-300L203---

0.51 €

1 Disponible 3 jours Double tête9510Noir-ExtérieurOui-1592754-Polyamide 6,6130-+85535-40Serre-câblesTC-DK-510BK203---

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Libérable3.60102ÉcruUL 94 V-2DiamètreOui-1592756-Polyamide 6,625-+85177-40Serre-câblesTC-RCV100203---

5.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Libérable4.60150ÉcruUL 94 V-2DiamètreOui-1592757-Polyamide 6,639-+85216-40Serre-câblesTC-RCV150203---

19.16 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50150Écru-DiamètreOui-1592759-Polyamide 6,636-+8580-40Serre-câblesTC-CV150SK203---

10.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV7.60150Noir-DiamètreOui-1592760-Polyamide 6,636-+85535-40Serre-câblesTC-CVR150LBK203---

17.99 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Double tête|Résistant aux UV9360Écru-ExtérieurOui-1592765-Polyamide 6,6103-+85534-40Serre-câblesTC-DL360203---

0.96 €

1 Disponible 3 jours -4.60152Argenté-DiamètreOui-1592777-Acier inoxydable36-+500445-40Serre-câblesTC-BST-152203---

0.37 €

1 Disponible 3 jours -10120Noir-DiamètreOui-1592781-Polyamide 6,627-+85--40Serre-câblesTC-MAT-120BK203---

0.15 €

1 Disponible 3 jours Double tête6132Noir-DiamètreOui-1592782-Polyamide 6,635-+85225-40Serre-câblesTC-DK-132SBK203---

0.27 €

1 Disponible 3 jours Double tête9265Noir-ExtérieurOui-1592783-Polyamide 6,673-+85535-40Serre-câblesTC-DK-265BK203---

0.35 €

1 Disponible 3 jours Double tête9360Noir-ExtérieurOui-1592784-Polyamide 6,6103-+85535-40Serre-câblesTC-DK-360BK203---

10.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Libérable4.8300ÉcruUL 94 V-2DiamètreOui-1592789-Polyamide 6,688-+85216-40Serre-câblesTC-RCV300203---

13.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Libérable4.8370ÉcruUL 94 V-2DiamètreOui-1592790-Polyamide 6,6105-+85216-40Serre-câblesTC-RCV370203---

35.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Libérable9914ÉcruUL 94 V-2DiamètreOui-1592791-Polyamide 6,6275-+85785-40Serre-câblesTC-RCV914-50203---

5.75 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -4.8160Écru-DiamètreOui-1592794-Polyamide 6,640-+85225-40Serre-câblesTC-CV160L203---

10.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -7.60200Écru-DiamètreOui-1592795-Polyamide 6,652-+85535-40Serre-câblesTC-CV200L203---

6.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -3.60265Écru-DiamètreOui-1592796-Polyamide 6,673-+85175-40Serre-câblesTC-CV265203---

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV2.50120Noir-DiamètreOui-1592798-Polyamide 6,627-+8580-40Serre-câblesTC-CVR120SBK203---

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 44 jours Résistant aux UV3.60150Noir-DiamètreOui-1592799-Polyamide 6,636-+85175-40Serre-câblesTC-CVR150BK203---

3.11 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 44 jours Résistant aux UV2.50150Noir-DiamètreOui-1592800-Polyamide 6,636-+8580-40Serre-câblesTC-CVR150SBK203---

3.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV2.50200Noir-DiamètreOui-1592801-Polyamide 6,655-+8580-40Serre-câblesTC-CVR200MBK203---

2.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50100Bleu-DiamètreOui-1592803-Polyamide 6,622-+8580-40Serre-câblesTC-CV100203---

3.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50203Bleu-DiamètreOui-1592804-Polyamide 6,655-+8580-40Serre-câblesTC-CV200M203---

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -3.60203Bleu-DiamètreOui-1592805-Polyamide 6,655-+85175-40Serre-câblesTC-CV200A203---

8.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV7.60120Noir-DiamètreOui-1592811-Polyamide 6,627-+85535-40Serre-câblesTC-CVR120LLW203---

6.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV3.60200Noir-DiamètreOui-1592812-Polyamide 6,652-+85175-40Serre-câblesTC-CVR200AW203---

4.13 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV2.50200Noir-DiamètreOui-1592813-Polyamide 6,652-+8580-40Serre-câblesTC-CVR200MW203---

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV3.60265Noir-DiamètreOui-1592814-Polyamide 6,673-+85175-40Serre-câblesTC-CVR265W203---

11.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant aux UV4.8368Noir-DiamètreOui-1592815-Polyamide 6,683-+85225-40Serre-câblesTC-CVR368W203---

11.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Résistant à la chaleur4.8250VertUL94 V2.DiamètreOui-1592816-Polyamide 6,668-+85225-40Serre-câblesTC-CV-250HS203---

0.15 €

1 Disponible 3 jours -4.8225Écru-ExtérieurOui-1592818-Polyamide 6,659-+85225-40Serre-câblesTC-RDCV225203---

0.17 €

1 Disponible 3 jours -4.8300Écru-ExtérieurOui-1592819-Polyamide 6,683-+85225-40Serre-câblesTC-RDCV300203---

5.01 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.90150Écru-ExtérieurOui-1592821-Polyamide 6,636-+85--40Serre-câbles à nœudTC-TV150203---

1.33 €

1 Disponible 3 jours -4.60300Argenté-DiamètreOui-1592827-Acier inoxydable80-+500445-40Serre-câblesTC-BST-300203---

Loading...

Informations de base

En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique