Joint serre-câble (1457897)

Joint serre-câble 1457897
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: 1457897

Marque: TRU COMPONENTS

Prix: 1.53

Délai de livraison: 3 jours


Données techniques:

Couleur: Rouge

N° de pièce du fabricant: 1457897

Type (type de fabricant): 1457897


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1457897

Référence pièce
1457897
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

1.53 €

1 Disponible 3 jours Rouge14578971457897

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des serre-câbles Réglage en continu Largeur de serre-câbles(mm) 2 Longueur de serre-câbles(mm) 140
Engrenage Aucun Sans halogène Non Matériau Polyamide 6,6
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Type de produit Joint serre-câble
En conformité avec la directive RoHS Oui

Vous vous trouvez sur la page de Joint serre-câble, le numéro d'article est le suivant: 1457897.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1457897.

Variantes de ce produit

Référence pièce
1457898
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

1.53 €

1 Disponible 3 jours Jaune14578981457898

Assistance technique