Serre-câbles à nœud【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1592901
1592902
1592903
1592904
1592905
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Caractéristiques des serre-câbles Largeur de serre-câbles
(mm)
Longueur de serre-câbles
(mm)
Couleur N° de pièce du fabricant Diamètre de faisceau max.
(mm)
Type (type de fabricant)

2.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -2.50100Écru159290125TC-TV100203

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -3.80230Écru159290263TC-TV230203

11.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours -3280Écru159290375TC-TV280203

9.45 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Double tête2145Écru159290445TC-KTV145203

8.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours Double tête2145Noir159290545TC-KTVR145BK203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Engrenage Extérieur Sans halogène Oui Matériau Polyamide 6,6
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -40 Type de produit Serre-câbles à nœud
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique