Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1565115 |
1566692 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de serre-câbles (mm) | N° de pièce du fabricant | Diamètre de faisceau max. (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 225 | 549878 | 45 | ST-225 TB | |
0.04 € | 1 | 3 jours | 127 | 549865 | 35 | ST-127 TB |
Loading...
Caractéristiques des serre-câbles | Réglage en continu | Largeur de serre-câbles(mm) | 2 | Couleur | Écru |
---|---|---|---|---|---|
Engrenage | Aucun | Sans halogène | Non | Matériau | PP |
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -10 | Type de produit | Verrou à pression |
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de serre-câbles(mm)
N° de pièce du fabricant
Diamètre de faisceau max.(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles