Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TQ2SA5 |
TQ2SA12 |
TX2SA5J |
TX2SA12 SMD |
TX2SA24J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (°C) | Capacité de rupture (mV/DC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Note de la bobine (mW) | Matériau de contact | Type de contact | Résistance diélectrique (V) | Durabilité | Temporisation de retombée (ms) | Tension de fonctionnement max. (V DC) | Tension de fonctionnement min. (V DC) | Tension nominale (détails) (V) | Tension de fonctionnement (V DC) | Consommation d'énergie (mW) | Taille du produit (longueur) (mm) | Résistance à l'huile (Ω) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (IS max.) (A) | Capacité de commutation (VA) | Tension de commutation (max.) (V AC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Capacité de commutation (max.) (W) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | -40 - +85 | Min. 10µA/10 | 5 | 140 | AgNi+Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | (Contact/Bobine) 2500 V/(contact ouvert) 1500 | 1 x 108 | - | 7.5 | 3.75 | 5 | 7.5 | 140 | 9 | 178 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA5 | TQ2SA5 | monostable | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | -40 - +85 | Min. 10µA/10 | 12 | 140 | AgNi+Au | 2 inverseurs|2 CO. DPDT | (Contact/Bobine) 2500 V/(contact ouvert) 1500 | 1 x 108 | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 9 | 1028 | - | 2 | -30 W/62.5 | - | 220|125 | 60|62.5 | TQ2SA12 | TQ2SA12 | monostable | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8.2 | 9.4 | - | - | 5 | - | Ag + Au | 2 inverseurs | - | 108 cycles de commutation | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 178 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-5V | - | |
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8.4 | 7.4 | - | - | 12 | 140 | Ag + Au | 2 inverseurs | - | - | - | 18 | 9 | 12 | 18 | 140 | 15 | 1028 | - | - | - | - | 220 | 60 | TX2SA12 (SMD) | TX2SA12 SMD | monostable | |
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8.2 | 9.4 | - | - | 24 | - | Ag + Au | 2 inverseurs | - | 108 cycles de commutation | 4 | - | - | - | - | - | 15 | 4114 | 4 | - | - | 220 | - | 60 | - | TX2SA-24V | - |
Loading...
Connexion (composants) | SMD | Mode de contrôle | monostable. 1 bobine | Température max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais CMS | Courant de commutation (max.)(A) | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Température ambiante(°C)
Capacité de rupture(mV/DC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Note de la bobine(mW)
Matériau de contact
Type de contact
Résistance diélectrique(V)
Durabilité
Temporisation de retombée(ms)
Tension de fonctionnement max.(V DC)
Tension de fonctionnement min.(V DC)
Tension nominale (détails)(V)
Tension de fonctionnement(V DC)
Consommation d'énergie(mW)
Taille du produit (longueur)(mm)
Résistance à l'huile(Ω)
Délai de réponse(ms)
Courant de commutation (IS max.)(A)
Capacité de commutation(VA)
Tension de commutation (max.)(V AC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Capacité de commutation (max.)(W)
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles