Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
APV1121S |
AQV112KL |
AQV252G |
AQW210EH |
AQW212EH |
AQY210EH |
AQY210ST |
AQY212GH |
AQY410EH |
AQZ202 |
AQZ202D |
AQZ204 |
AQZ204D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Température ambiante (°C) | Connexion (composants) | Type de contact | Type à fermeture (semi-conducteurs) | Tension nominale d'isolation (kV) | Tension nominale d'isolation (V) | Courant permanent max. | Courant permanent max. (mA) | Courant nominal (détails) (mA) | Nombre de broches | Sortie (intensité) (nA) | Dissipation de puissance (mW) | Taille du produit (longueur) (mm) | R(on) (max.) (Ω) | Courant de commutation | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (IS max.) (A) | Courant de commutation (A) | Courant de commutation (IS max.) (A/DC) | Courant de commutation (mA) | Courant de commutation (max.) (mA) | Courant de commutation (IS max.) (mA) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | SMD | — | SOP 4 | - | 2500 | - | (LED) 5 | - | 4 | (8.7 V) 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 - +85 | APV1121S | APV1121S | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 fermeture | DIP 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 550 | - | 2 | 0.5 A/DC | 0.5 | - | - | 0.5 | - | - | - | 60|60 | -40 - +85 | AQV112KL | AQV112KL | |
9.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 fermeture | DIP 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 550 | - | 0.12 | - | 2.5 | (DC/AC) 2.5 | (DC/AC) 2.5 | - | - | - | - | 60|60 | -40 - +85 | AQV252G | AQV252G | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 2 fabricants|2 dispositifs de fermeture | DIP 8 | 5 | - | - | 120 | - | 8 | - | 850 | - | 25 | - | - | - | - | - | 120 | 120 | - | 350|350 | -40 - +85 | AQW210EH | AQW210EH | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 2 fabricants|2 dispositifs de fermeture | DIP 8 | 5 | - | - | 500 | - | 8 | - | 850 | - | 2.5 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 60|60 | -40 - +80 | AQW212EH | AQW212EH | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 dispositif de fermeture | DIP 4 | - | - | 0,13 A (à un courant de LED de 5 mA. Tension inverse de LED de 3 V. Electricité de crête de 1,0 A) | - | - | 4 | - | 550 | - | 25 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210EH | AQY210EH | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.1 | 4.3 | - | SMD | 1 fabricant|1 fermeture | SOP 4 | 1.5 | - | 0,1 A (à 5 mA Electricité de fonctionnement LED. 5 V tension inverse LED) | - | - | 4 | - | 350 | 4.4 | 25 | - | - | - | - | - | - | 120 | 120 | 350|350 | -40 - +80 | AQY210ST | AQY210ST | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 fermeture | DIP 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 550 | - | 0.7 | - | - | - | - | - | 1100 | 1100 | 1100 | 60|60 | -40 - +85 | AQY212GH | AQY212GH | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | - | Circuit imprimé | 1 disjoncteur|1 contact normalement fermé | DIP 4 | - | - | 0,12 A (à un courant de LED de 5 mA. Tension inverse de LED de 3 V. Electricité de crête de 0,3 A) | - | - | 4 | - | 550 | - | 25 | - | - | - | - | - | 130 | 130 | 130 | 350|350 | -40 - +80 | AQY410EH | AQY410EH | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 dispositif de fermeture | SIL 4 | - | 2500 | - | 3000 | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 0.18 | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | - | 60|60 | - | - | AQZ202 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 dispositif de fermeture | SIL 4 | - | 2500 | - | - | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 2700 | - | 60|60 | - | - | AQZ202D | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 dispositif de fermeture | SIL 4 | - | 2500 | - | 500 | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 3.2 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 400|400 | - | - | AQZ204 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 3.5 | -40 - +85 | Circuit imprimé | 1 fabricant|1 dispositif de fermeture | SIL 4 | - | 2500 | - | - | (LED) 5 - 10 | 4|4 | - | - | 21 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | 450 | - | 400|400 | - | - | AQZ204D |
Loading...
Température max.(°C) | +85 | Température min.(°C) | -40 | Type de produit | Relais PhotoMOS |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Température ambiante(°C)
Connexion (composants)
Type de contact
Type à fermeture (semi-conducteurs)
Tension nominale d'isolation(kV)
Tension nominale d'isolation(V)
Courant permanent max.
Courant permanent max.(mA)
Courant nominal (détails)(mA)
Nombre de broches
Sortie (intensité)(nA)
Dissipation de puissance(mW)
Taille du produit (longueur)(mm)
R(on) (max.)(Ω)
Courant de commutation
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation (IS max.)(A)
Courant de commutation(A)
Courant de commutation (IS max.)(A/DC)
Courant de commutation(mA)
Courant de commutation (max.)(mA)
Courant de commutation (IS max.)(mA)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Plage de température(°C)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles