Coaxial RG 178 B / U【5-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1511006/5
1511006/10
1511006/25
1511006/50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Manufacturer part # Type (manufacturer type)

25.55 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1511006/51511006/5

43.35 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1511006/101511006/10

98.04 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1511006/251511006/25

191.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1511006/501511006/50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Cable features flexible core|Shielded Cable type RG178 B/U Colour Transparent
Core diameter(mm) 0.31 Halogen-free No Impedance (integer)(Ω) 50
Insulation material Fluorinated ethylene propylene Max. temperature range (fixed installation)(°C) +200 Min. temperature range (fixed installation)(°C) -50
Outside diameter(mm) 1.80 Packaged Yes Product type Coax
RoHS-compliant Yes Sold per metre No

Assistance technique