Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
739884
Couleur | Gris|Rouge|Noir|Bleu | Caractéristiques de connecteur | Boîte assortiment|+ Etain doubles | Matériau de contact | Cuivre cathodique, étamé |
---|---|---|---|---|---|
Code couleur du pays | DIN | Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | PVC | N° de pièce du fabricant | 739884 | Section transversale min.(mm²) | 0.5 |
Type de produit | Jeu de bagues doubles | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | + 105 |
Type (type de fabricant) | TE 200 SS |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de bagues doubles, le numéro d'article est le suivant: 739884.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 739884.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles