Connecteur femelle【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1572193
1572194
1583024
1583025
1583183
1583184
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Produits industriels N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Diamètre de fiche
(mm)
Manchon de soutien Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1mm²1-7384340.54Non+70MPD 1.25-156

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5-7384601.54Non+70MPD 2-156

0.12 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5Non15830240.54Oui+751583024

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5Non15830251.55Oui+751583025

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5Non15831831.54Oui+751583183

0.24 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune4 - 6 mm²6Non158318445Oui+751583184

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type d'isolation Partiellement isolée Matériau d'isolation PVC
Type de produit Connecteur de balle En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique