Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0404006/D |
0404008/D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Cable category | Cable diameter (mm) | Manufacturer part # | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 58|RG 9/U | 5 | 0404006/D | - | 0404006/D | |
8.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | RG 8|RG 213 | 10.30 | 0404008/D | UG-21/U | 0404008/D |
Loading...
Connection (components) | Soldering | Connection | Soldering | Connector type | Plug. straight |
---|---|---|---|---|---|
Frequency range(GHz) | up to 4 | Front panel thickness(mm) | 3.5 | Impedance (integer)(Ω) | 50 |
Material (details) | Brass nickel plated | Max. frequency(GHz) | 4 | Peak voltage(V) | Max 1000 |
Product type | N connector | RoHS-compliant | Yes | Temperature range(°C) | -55 to 150 |
Test voltage(V) | 2500 | Type (misc.) | Straight plug |
Configurer
Propriétés de base
Cable category
Cable diameter(mm)
Manufacturer part #
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles