Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1583021 |
1583022 |
1583023 |
1583180 |
3716P |
745456 |
745485 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | - | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | PVC | 1583021 | 1.5 | 26 | - | 1583021 | ||
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | - | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | - | PVC | 1583022 | 4 | 26 | - | 1583022 | ||
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | + thermorétractable | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | - | 1583023 | 1.5 | 37 | 150 | 1583023 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | - | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | - | PVC | 1583180 | 0.5 | 26 | - | 1583180 | ||
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | - | Cuivre cathodique, étamé | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 2.3 | PA | 3716P | 1.5 | 17 | - | 3716P | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | 16 | Rouge | - | Laiton étamé | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | PVC | 745456 | 0.5 | 25 | - | BV1.25 | |
7.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | 10 | Jaune | - | Laiton étamé | 4 - 6 mm² | 6 | 6.7 | PVC | 745485 | 4 | 25 | - | BV5.5 |
Loading...
Type d'isolation | Isolée | Type de produit | Joint de bout | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles