Réceptacle de lame【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1572130
1572131
1572132
1572133
1572191
1582963
1582964
1582965
1582966
1582969
1582970
1582971
1582972
1582973
1582974
1583061
1583078
1583079
1583080
1583081
1583082
1583083
1583084
1583085
1583086
1583087
1583088
1583090
1583091
1583092
737443
737623
737662
737698
737792
745098
745122
745136
745151
745180
745194
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Caractéristiques de connecteur Épaisseur de connecteur
(mm)
Largeur de connecteur
(mm)
Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Produits industriels Type d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Taille Manchon de soutien Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

7.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1210Jaune-0.86.44 - 6 mm²6-Isolée74508646.4 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDFD5.5-250

6.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.82.80,50 - 1,50 mm²1.5-Partiellement isolée7451100.52.8 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDD1.25-110(8)

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1614Bleu-0.54.81,50 - 2,50 mm²2.5-Partiellement isolée7451661.54.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDD2-187 (5)

6.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1210Jaune-0.86.44 - 6 mm²6-Partiellement isolée74520846.4 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDD5.5-250

7.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1210Jaune-0.54.84 - 6 mm²6-Partiellement isolée73755444.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDD 5.5-187

0.12 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.86.301,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15829631.56.30 x 0.80 mmOui-1582963

0.19 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.881,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15829641.58 x 0.80 mmOui-1582964

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.82.80,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée15829650.52.80 x 0.80 mmOui-1582965

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.52.81,50 - 2,50 mm²2.5-Isolée15829661.52.80 x 0.50 mmOui-1582966

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.52.80,50 - 1,50 mm²1.5NonPartiellement isolée15829690.52.80 x 0.50 mmOui-1582969

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.54.81,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15829701.54.80 x 0.50 mmOui-1582970

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.54.80,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée15829710.54.80 x 0.50 mmOui-1582971

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.86.301,50 - 2,50 mm²2.5-Isolée15829721.56.30 x 0.80 mmOui-1582972

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu+ dérivation0.86.301,50 - 2,50 mm²2.5-Partiellement isolée15829731.56.30 x 0.80 mmOui-1582973

0.25 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune+ dérivation0.86.304 - 6 mm²6-Partiellement isolée158297446.30 x 0.80 mmOui-1582974

0.12 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.84.80,50 - 1,50 mm²1.5NonPartiellement isolée15830610.54.80 x 0.80 mmOui-1583061

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.82.80,50 - 1,50 mm²1.5NonPartiellement isolée15830780.52.80 x 0.80 mmOui-1583078

0.12 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.54.80,50 - 1,50 mm²1.5NonPartiellement isolée15830790.54.80 x 0.50 mmOui-1583079

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.86.300,50 - 1,50 mm²1.5NonPartiellement isolée15830800.56.30 x 0.80 mmOui-1583080

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.52.81,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15830811.52.80 x 0.50 mmOui-1583081

0.11 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.82.81,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15830821.52.80 x 0.80 mmOui-1583082

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.84.81,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15830831.54.80 x 0.80 mmOui-1583083

0.25 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune-0.86.304 - 6 mm²6NonPartiellement isolée158308446.30 x 0.80 mmOui-1583084

0.28 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune-0.89.504 - 6 mm²6NonPartiellement isolée158308549.50 x 0.80 mmOui-1583085

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.52.80,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée15830860.52.80 x 0.50 mmOui-1583086

0.13 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.84.80,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée15830870.54.80 x 0.80 mmOui-1583087

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge-0.86.300,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée15830880.56.30 x 0.80 mmOui-1583088

0.15 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu-0.84.81,50 - 2,50 mm²2.5-Isolée15830901.54.80 x 0.80 mmOui-1583090

0.24 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune-0.86.304 - 6 mm²6-Isolée158309146.30 x 0.80 mmOui-1583091

0.17 €

1 Disponible 17 jours 1622Rouge+ dérivation0.86.300,50 - 1,50 mm²1.5-Partiellement isolée15830920.56.30 x 0.80 mmOui-1583092

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1614Bleu-0.82.81,50 - 2,50 mm²2.5-Partiellement isolée7374431.52.8 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDD2-110(8)

7.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.52.80,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée7376230.52.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDFD1.25-110(5)

7.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.54.80,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée7376620.54.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDFD1.25-187(5)

7.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.86.350,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée7376980.56.35 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDFD1.25-187(8)

7.35 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1614Bleu-0.54.81,50 - 2,50 mm²2.5-Isolée7377921.54.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDFD 2-187 (5)

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.52.80,50 - 1,50 mm²1.5-Partiellement isolée7450980.52.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDD1.25-110(5)

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.54.80,50 - 1,50 mm²1.5-Partiellement isolée7451220.54.8 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDD1.25-187(5)

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.84.80,50 - 1,50 mm²1.5-Partiellement isolée7451360.54.8 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDD1.25-187(8)

6.84 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2216Rouge-0.56.40,50 - 1,50 mm²1.5-Partiellement isolée7451510.56.4 x 0.5 mmNonJusqu'à +70FDD1.25-250

7.35 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1614Bleu-0.84.81,50 - 2,50 mm²2.5-Partiellement isolée7451801.54.8 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDD2-187(8)

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1614Bleu-0.86.41,50 - 2,50 mm²2.5-Partiellement isolée7451941.56.4 x 0.8 mmNonJusqu'à +70FDD2-250

Loading...

  1. 1

Informations de base

Angle de connexion(°) 180 Matériau de contact Cuivre plaqué argent Matériau d'isolation PVC
Type de produit Réceptacle de lame

Assistance technique