Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1583029 |
566453 |
566525 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Couleur | Matériau de contact | Produits industriels | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Courant nominal (A) | Taille du produit (longueur) (mm) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 - 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | Non | PA 6.6 | 1583029 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | - | - | +105 | 1583029 | ||
4.71 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 - 18 | Rouge | - | - | - | 566453 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 31.4 | - | 878100 S15 | |
4.71 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18 - 14 | Bleu | - | - | - | 566525 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | 0.75 | 15 | 29 | - | 878101 S15 |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Nombre de broches | 2 | Type de produit | Collier de serrage de câble de connexion rapide |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Couleur
Matériau de contact
Produits industriels
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Courant nominal(A)
Taille du produit (longueur)(mm)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles