Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1577784 |
1577786 |
1577787 |
1582968 |
1582981 |
1582982 |
1582983 |
1582984 |
1582985 |
1582986 |
1582987 |
1582989 |
1583074 |
1583075 |
1583076 |
1583077 |
737932 |
745224 |
745254 |
745298 |
745325 |
TC-2527007 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Trou ⌀ (mm) | Produits industriels | Type d'isolation | Matériau d'isolation | Isolation (matériau) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Taille de filetage | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Or | Plaqué or | 2,50 mm² (max.) | 2.5 | 6 | - | Non isolée | - | - | 1577784 | - | - | - | M6 | 1577784 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Or | Plaqué or | 6 mm² (max.) | 6 | 7 | - | Non isolée | - | - | 1577786 | - | - | - | M7 | 1577786 | ||
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Or | Plaqué or | 10 mm² (max.) | 10 | 7 | - | Non isolée | - | - | 1577787 | - | - | - | M7 | 1577787 | ||
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582968 | 1.5 | Non | +75 | M3 | 1582968 | ||
0.09 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582981 | 0.5 | Non | +75 | M3 | 1582981 | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582982 | 0.5 | Non | +75 | M4 | 1582982 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 8.4 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582983 | 0.5 | Non | +75 | M8 | 1582983 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.70 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582984 | 1.5 | Non | +75 | M3.5 | 1582984 | ||
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582985 | 1.5 | Non | +75 | M4 | 1582985 | ||
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 6.4 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582986 | 1.5 | Non | +75 | M6 | 1582986 | ||
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 8.4 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582987 | 1.5 | Non | +75 | M8 | 1582987 | ||
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | 8.4 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1582989 | 4 | Non | +75 | M8 | 1582989 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 6.4 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1583074 | 0.5 | Non | +75 | M6 | 1583074 | ||
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1583075 | 1.5 | Non | +75 | M5 | 1583075 | ||
0.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | 5.3 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1583076 | 4 | Non | +75 | M5 | 1583076 | ||
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | 6.4 | Non | Partiellement isolée | PVC | - | 1583077 | 4 | Non | +75 | M6 | 1583077 | ||
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.3 | - | Partiellement isolée | PVC | - | 737932 | 1.5 | Non | - | M4 | SV 2-4 S | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 3.2 | - | Partiellement isolée | PVC | PVC | 745224 | 0.5 | Non | - | M3 | SV1.25-3.2 | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 26 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 4.3 | - | Partiellement isolée | PVC | PVC | 745254 | 0.5 | Non | - | M4 | SV1.25-4S | |
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 3.2 | - | Partiellement isolée | PVC | - | 745298 | 1.5 | Non | - | M3 | SV2-3.2 | |
7.35 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 5.3 | - | Partiellement isolée | PVC | - | 745325 | 1.5 | Non | - | M5 | SV2-5S | |
141.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | - | - | Or | Plaqué or | 2,50 mm² (max.) | 2.5 | 6 | - | Non isolée | - | - | TC-2527007 | - | - | - | M6 | TC -2527007 |
Loading...
Type de produit | Cosse en U | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Trou ⌀(mm)
Produits industriels
Type d'isolation
Matériau d'isolation
Isolation (matériau)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Manchon de soutien
Plage de température(°C)
Taille de filetage
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles