Boîtier de prise【1-100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1572195
1583026
1583185
1583186
1583187
738995
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Produits industriels Type d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Diamètre de fiche
(mm)
Manchon de soutien Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5-Isolée7389590.54Non+701.25 FRD-156

0.15 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15830261.54Oui+751583026

0.15 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5NonPartiellement isolée15831850.54Oui+751583185

0.17 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5NonPartiellement isolée15831861.55Oui+751583186

0.25 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune4 - 6 mm²6NonPartiellement isolée158318745Oui+751583187

7.88 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5-Isolée7389951.54Non+70FRD 2-156

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de contact Cuivre plaqué argent Matériau d'isolation PVC Type de produit Boîtier de prise
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique