Boîte à bornes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
741700
741767
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Nombre de broches Type (type de fabricant)

0.13 €

1 Disponible 3 jours 7417002741700

0.17 €

1 Disponible 3 jours 7417674741767

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 12 - 22 Couleur Transparence Connexion (composants) Ressort de traction
Matériau d'isolation Thermoplastique Matériau (détails) Thermoplastique Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V AC) 450
Type de produit Borne à vis Plage de température(°C) -5 - +105

Assistance technique