Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1564073 |
733792 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Couleur | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 18-14 | Bleu | 733768 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1 | 31 | 733768 | |
1.53 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 - 18 | Rouge | 733792 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 20 | 733792 |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Nombre de broches | 2 | Type de produit | Collier de serrage de câble de connexion rapide |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Couleur
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles