Cosse à anneau avec thermorétractable【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1583072
1583073
1583108
1583109
1583110
1583111
1583112
1583113
1583114
1583115
739314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
AWG max. AWG (min.) Couleur Plage de section transversale Section transversale (max.)
(mm²)
Trou ⌀
(mm)
Produits industriels Matériau d'isolation N° de pièce du fabricant Section transversale min.
(mm²)
Température de rétraction
(°C)
Plage de température
(°C)
Taille de filetage Type (type de fabricant)

0.53 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5-Non-15830721.5--M61583072

0.48 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune4 - 6 mm²6-Non-15830734--M51583073

0.39 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5-Non-15831080.5--M41583108

0.39 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5-Non-15831090.5--M51583109

0.39 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5-Non-15831100.5--M61583110

0.39 €

1 Disponible 3 jours 1622Rouge0,50 - 1,50 mm²1.5-Non-15831110.5--M81583111

0.45 €

1 Disponible 3 jours 1416Bleu1,50 - 2,50 mm²2.5-Non-15831121.5--M81583112

0.56 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune4 - 6 mm²6-Non-15831134--M41583113

0.67 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune4 - 6 mm²6-Non-15831144--M81583114

0.73 €

1 Disponible 3 jours 1012Jaune4 - 6 mm²6-Non-15831154--M101583115

11.19 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 1210Jaune4 - 6 mm²68.3-PE7393144+150-40 à +120M8223084 R

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de connecteur + thermorétractable Matériau de contact Cuivre plaqué argent Type d'isolation Partiellement isolée
Type de produit Borne à anneau En conformité avec la directive RoHS Oui Manchon de soutien Non

Assistance technique