Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
731306 |
732038 |
739660 |
739925 |
TC-6646608 |
TC-6646616 |
TC-6646640 |
TC-6646656 |
TC-6646664 |
TC-6646668 |
TC-6646672 |
TC-6646684 |
TC-6646688 |
TC-6646692 |
TC-6646708 |
TC-6646712 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de connecteur | Matériau de contact | Section transversale (max.) (mm²) | Type d'isolation | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.44 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu|Jaune|Rouge | Boîte d'assortiment|+ connecteurs bout à bout|+ cosses à anneau|+ bêche plates|+ cosses plates|+ réceptacle cosses plates | Cuivre cathodique, étamé | 2.5 | - | PA | 731306 | 0.5 | - | 731306 | |
15.87 € | 450 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu|Jaune|Rouge | Boîte d'assortiment|+ connecteurs bout à bout|+ cosses à anneau|+ bêche plates|+ cosses plates|+ réceptacle cosses plates | Cuivre cathodique, étamé | 2.5 | - | PA | 732038 | 0.5 | - | 732038 | |
11.61 € | 160 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Transparent|Noir|Rouge|Bleu | Boîte d'assortiment|+ cosses plates | Cuivre cathodique, étamé | 2.5 | - | - | 739660 | 0.5 | - | 93014 C 288 | |
60.69 € | 382 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu|Jaune|Rouge|Blanche | Boîte d'assortiment|+ cosses plates|+ embase cosses plates|+ cosses à anneau|+ bêche plates|+ connecteurs bout à bout|+ cosses rondes|+ embases rondes | Cuivre cathodique, étamé | 2.5 | - | PA | 739925 | 0.5 | Jusqu'à +75 | 93014 c 591 | |
6.71 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Rouge | - | Laiton étamé | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | TC-6646608 | 0.5 | - | TC-6646608 | ||
8.40 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | - | Laiton étamé | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | TC-6646616 | 0.5 | - | TC-6646616 | |
5.37 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Rouge | - | Laiton étamé | 1.5 | Partiellement isolée | PVC | TC-6646640 | 0.5 | - | TC-6646640 | ||
10.56 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | - | Laiton étamé | 1.5 | Isolée | PVC | TC-6646656 | 0.5 | - | TC-6646656 | |
7.27 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Bleu | - | Laiton étamé | 2.5 | Isolée | PVC | TC-6646664 | 1.5 | - | TC-6646664 | ||
10.56 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | - | Laiton étamé | 2.5 | Isolée | PVC | TC-6646668 | 1.5 | - | TC-6646668 | |
10.56 € | 140 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | - | Laiton étamé | 2.5 | Isolée | PVC | TC-6646672 | 1.5 | - | TC-6646672 | |
15.68 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Rouge | + thermorétractable | Laiton étamé | 1.5 | Isolée | HDPE | TC-6646684 | 0.5 | - | TC-6646684 | ||
15.68 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Rouge | + thermorétractable | Laiton étamé | 1.5 | Isolée | HDPE | TC-6646688 | 0.5 | - | TC-6646688 | ||
15.68 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Rouge | + thermorétractable | Laiton étamé | 1.5 | Isolée | HDPE | TC-6646692 | 0.5 | - | TC-6646692 | ||
15.68 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | + thermorétractable | Laiton étamé | 6 | Isolée | HDPE | TC-6646708 | 4 | - | TC-6646708 | ||
15.68 € | 60 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | Jaune | + thermorétractable | Laiton étamé | 6 | Isolée | HDPE | TC-6646712 | 4 | - | TC-6646712 |
Loading...
Type de produit | Connecteur mâle serti | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de connecteur
Matériau de contact
Section transversale (max.)(mm²)
Type d'isolation
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles