Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1572129 |
745034 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | 16 | Rouge | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | 745022 | 0.5 | PBDDS1.25-250 | |
6.84 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | 745034 | 1.5 | PBDDS2-250 |
Loading...
Angle de connexion(°) | 180 | Caractéristiques de connecteur | + dérivation | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de connecteur(mm) | 6.4 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée |
Matériau d'isolation | PVC | Type de produit | Réceptacle de lame | Taille | 6.4 x 0.8 mm |
Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | Jusqu'à +70 |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles