Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1583189 |
1583190 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG | Couleur | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 22 - 16 | Rouge | 1583189 | 0.50 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1583189 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 - 10 | Jaune | 1583190 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 1583190 |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Produits industriels | Non |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PA 6.6 | Nombre de broches | 2 | Type de produit | Collier de serrage de câble de connexion rapide |
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | +105 |
Configurer
Propriétés de base
AWG
Couleur
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles