Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1583181 |
1583182 |
736360 |
736373 |
736383 |
736387 |
736400 |
736410 |
736437 |
739114 |
739128 |
739142 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Matériau de contact | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Diamètre extérieur (mm) | Matériau d'isolation | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Température de rétraction (°C) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | - | - | 1583181 | 0.5 | 37 | 150 | - | 1583181 | ||
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | Cuivre plaqué argent | 4 - 6 mm² | 6 | - | - | 1583182 | 4 | 41 | 150 | - | 1583182 | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 38 jours | - | - | Blanc | - | 0,08 - 0,202 mm² | 0.202 | 1.7 | - | 736360 | 0.08 | 25 | - | Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135 | JFST-1-W | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Rouge | - | 0,304 - 0,705 mm² | 0.705 | 2.7 | - | 736373 | 0.304 | 40 | - | Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135 | JFST-2-R | ||
14.81 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | Blanc | - | 0,08 - 0,202 mm² | 0.202 | 1.7 | - | 736383 | 0.08 | 25 | - | Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135 | JFST-1-W/30 S | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | - | 1 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.5 | - | 736387 | 1 | 40 | - | Gaine thermorétractable à Température maximale: 135°. soudure à température de fusion: 115°C. plage de Température de fonctionnement: -55 - 105 | JFST-3-B | ||
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Jaune | - | 4 - 6 mm² | 6 | 6 | - | 736400 | 4 | 40 | - | Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135 | JFST-4-G | ||
14.56 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | 3 jours | - | - | Rouge | - | 0,304 - 0,705 mm² | 0.705 | 2.7 | - | 736410 | 0.304 | 40 | - | Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135 | JFST-2-R/30 S | ||
14.81 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | - | Bleu | - | 1 - 2,50 mm² | 2.5 | 4.5 | - | 736437 | 1 | 40 | - | Soudure à température de fusion: Plage de Température de fonctionnement de 180°C: -55 - 135 | JFST-3-B/20S | |
16.93 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 22 | 16 | Rouge | Cuivre plaqué argent | 0,50 mm² (min) | - | 1.7 | PE | 739114 | 0.5 | 33.3 | +150 | -40 - 120 | 739114 | |
11.61 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 16 | 14 | Bleu | Cuivre plaqué argent | 1,50 mm² (min) | - | 2.3 | PE | 739128 | 1.5 | 34.3 | +150 | -40 - 120 | 739128 | |
14.81 € | 30 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 12 | 10 | Jaune | Cuivre plaqué argent | 4 mm (min) | - | 3.4 | PE | 739142 | 4 | 41 | +150 | -40 - 120 | 739142 |
Loading...
Caractéristiques de connecteur | + thermorétractable | Type d'isolation | Isolée | Type de produit | Joint de bout |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Matériau de contact
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Diamètre extérieur(mm)
Matériau d'isolation
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Température de rétraction(°C)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles