Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
808666 |
808667 |
808668 |
808672 |
808673 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques de fixation de connecteur | N° de pièce du fabricant | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Nombre de broches | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | Isolée | 808666 | 0.38 | 0.38 | 0.13 | 0.13 | 2 | 8.6 | 12 | 93014 c941 | |
7.88 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Jaune | Isolée | 808667 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 2 | 9.7 | 15 | 93014 c942 | |
5.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Rouge | Isolée | 808668 | 0.65 | 0.65 | 0.13 | 0.13 | 3 | 11.7 | 18.7 | 93014 c943 | |
11.61 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Vert | - | 808672 | 1.77 | 1.77 | 1.13 | 1.13 | 4 | - | 16.4 | 93014 c 947 | |
12.67 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Bleu | - | 808673 | 0.38 | 0.38 | 0.08 | 0.08 | 2 | 6.1 | 23.2 | 93014 c948 |
Loading...
Connexion (composants) | Auto-dénudage | Type de produit | Connecteur principal | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques de fixation de connecteur
N° de pièce du fabricant
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Nombre de broches
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles