Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
738960
AWG max. | 16 | AWG (min.) | 14 | Couleur | Bleu |
---|---|---|---|---|---|
Angle de connexion(°) | 180 | Caractéristiques de connecteur | + thermorétractable | Épaisseur de connecteur(mm) | 0.8 |
Largeur de connecteur(mm) | 6.4 | Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Plage de section transversale | 1,50 - 2,50 mm² |
Section transversale (max.)(mm²) | 2.5 | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PE |
N° de pièce du fabricant | 738960 | Section transversale min.(mm²) | 1.5 | Type de produit | Réceptacle de lame |
Taille | 6.4 x 0.8 mm | Manchon de soutien | Non | Plage de température(°C) | -40 à +120 |
Type (type de fabricant) | 242066 M |
Vous vous trouvez sur la page de Réceptacle de lame avec thermorétractable, le numéro d'article est le suivant: 738960.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 738960.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles