Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1583027 |
1583028 |
1583188 |
739335 |
739361 |
739441 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Zone de sertissage (max.) (mm²) | Plage de section transversale | Section transversale (max.) (mm²) | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Longueur de broche (mm) | Manchon de soutien | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 22 | Rouge | 1.50 | 0,50 - 1,50 mm² | 1.5 | Non | 1583027 | 0.5 | - | - | Oui | +75 | 1583027 | ||
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 6 | 4 - 6 mm² | 6 | Non | 1583028 | 4 | - | - | Oui | +75 | 1583028 | ||
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | Non | 1583188 | 1.5 | - | - | Oui | +75 | 1583188 | ||
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 32 jours | 14 | 16 | Bleu | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | 739335 | 1.5 | 1.9 | 13 | Non | +70 | PTV 2-13 | |
6.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 2.50 | 1,50 - 2,50 mm² | 2.5 | - | 739361 | 1.5 | 1.9 | 18 | Non | +70 | PTV 2-18 | |
7.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 6 | 4 - 6 mm² | 6 | - | 739441 | 4 | 2.8 | 17.5 | Non | +70 | PTV 5.5-18 |
Loading...
Matériau de contact | Cuivre plaqué argent | Type d'isolation | Partiellement isolée | Matériau d'isolation | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Borne à broche | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Zone de sertissage (max.)(mm²)
Plage de section transversale
Section transversale (max.)(mm²)
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Diamètre de fiche(mm)
Longueur de broche(mm)
Manchon de soutien
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles