Bornier souple【1-10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
523690
523702
600300
600318
600326
609510
610810
610828
620831
621293
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Type (type de fabricant) Protection des fils

10.56 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 523690Polyamide 661.51.50.50.517.5450523690Non

12.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 523702Polyamide 661.51.50.50.517.5450523702Oui

2.89 €

1 Disponible 3 jours 600300Polyamide 662.52.51.51.524450600300Oui

2.37 €

1 Disponible 3 jours 600318Polyamide 661.51.50.50.517.5450600.318 LUSTEROui

3.40 €

1 Disponible 3 jours 600326-662.52.541500600326Oui

5.23 €

1 Disponible 3 jours 609510Polyamide 6610104457500609510Oui

2.05 €

1 Disponible 3 jours 610810Polyamide 661.51.50.50.517.5450610.810 électriqueNon

2.89 €

1 Disponible 3 jours 610828Polyamide 66662.52.541500610828Non

4.13 €

1 Disponible 3 jours 620831Polyamide 6610104457500620831Non

2.57 €

1 Disponible 3 jours 621293Polyamide 662.52.51.51.524450621293Non

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc Connexion (composants) Vis Matériau d'isolation PA 66
Nombre de broches 12 Type de produit Borne à vis Plage de température(°C) Max110

Assistance technique