Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3920 |
3920S |
3921 |
3921S |
3922S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Couleur | Plage de section transversale | Section transversale (mm²) | Section transversale (max.) (mm²) | N° de pièce du fabricant | Section transversale min. (mm²) | Diamètre de fiche (mm) | Manchon de soutien | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3920 | 0.50 | 4 | Oui | 3920 | |
0.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 18 | 22 | Rouge | 0,50 - 1 mm² | 0.5 - 1.0 | 1 | 3920S | 0.50 | 4 | Non | 3920S | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3921 | 1.50 | 5 | Oui | 3921 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | Bleu | 1,50 - 2,50 mm² | 1.5 - 2.5 | 2.50 | 3921S | 1.50 | 5 | Non | 3921S | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | Jaune | 4 - 6 mm² | 4 - 6 | 6 | 3922S | 4 | 5 | Non | 3922S |
Loading...
Connexion | — | Matériau de contact | Laiton étamé | Type d'isolation | Partiellement isolée |
---|---|---|---|---|---|
Matériau d'isolation | PVC | Isolation (matériau) | PVC | Matériau (détails) | Laiton étamé |
Type de produit | Connecteur femelle | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | -10 - +75 |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Couleur
Plage de section transversale
Section transversale(mm²)
Section transversale (max.)(mm²)
N° de pièce du fabricant
Section transversale min.(mm²)
Diamètre de fiche(mm)
Manchon de soutien
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles