Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1101048 |
1101050 |
1101050/G |
1101052 |
1101054 |
1101054/G |
1101084 |
1101148 |
1101150 |
1101152 |
1101254 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Audio channels | Cable diameter (mm) | Colour | Connection | Connector type | Contact material | Manufacturer part # | Number of pins | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 2.5 | Black | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101048 | 2|2/mono | 1101048 | Nickel | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 2.5 | Black | - | Plug. right angle | Nickel plated | 1101050 | 2|2/mono | 1101050 | Nickel | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 2.5 | Black | - | Plug. right angle | Gold plated | 1101050/G | 2|2/mono | 1101050/G | Gold-plated | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101052 | 3|3/stereo | 1101052 | Nickel | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. right angle | Nickel plated | 1101054 | 3|3/stereo | 1101054 | Nickel | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. right angle | Gold plated | 1101054/G | 3|3/stereo | 1101054/G | Gold plated | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stereo | 4.1 | Black | - | Plug. right angle | Nickel plated | 1101084 | 4 | 1101084 | - | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 2.5 | White | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101148 | 2 | 1101148 | - | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | 2.5 | White | - | Plug. right angle | Nickel plated | 1101150 | 2 | 1101150 | - | |
2.56 € | 1 | 3 jours | Stereo | 4.1 | White | - | Plug. straight | Nickel plated | 1101152 | 3 | 1101152 | - | ||
2.79 € | 1 | 3 jours | Stereo | 4.1 | White | - | Plug. right angle | Gold plated | 1101254 | 3 | 1101254 | - |
Loading...
Bend relief (Yes/No) | Yes | Connection (components) | Open end cable | Outside diameter(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Product size (length)(m) | 1.8 | Product type | 3.5 mm audio jack | RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Audio channels
Cable diameter(mm)
Colour
Connection
Connector type
Contact material
Manufacturer part #
Number of pins
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Propriétés optionnelles