Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MP70D4 |
MP70D8 |
MP70D10 |
MP70D20 |
MP70D40 |
MP70D80 |
MP70S2 |
MP70S3 |
MP70S4 |
MP70S5 |
MP70S10 |
MP70S20 |
MP70S40 |
SCS2AA3 |
SCS3AA3 |
SCS4AA3 |
SCS8AA3 |
SCS20AA3 |
SCS40AA3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | N° de pièce du fabricant | Température min. (°C) | Nombre de rangées | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70D4 | -55 | 2 | 3 | 2 | 5.08 | 5.08 | 10.00 | 4 | MP70D4 | |
0.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70D8 | -55 | 2 | 3 | 4 | 5.08 | 10.00 | 10.16 | 8 | MP70D8 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70D10 | -55 | 2 | 3 | 5 | 5.08 | 10.00 | 12.70 | 10 | MP70D10 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70D20 | -55 | 2 | 3 | 10 | 5.08 | 10.00 | 25.40 | 20 | MP70D20 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70D40 | -55 | 2 | 3 | 20 | 5.08 | 10.00 | 50.80 | 40 | MP70D40 | |
7.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70D80 | -55 | 2 | 3 | 40 | 5.08 | 10.00 | 101.6 | 80 | MP70D80 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S2 | -55 | 1 | 3 | 2 | 2.54 | 5.08 | 10.00 | 2 | MP70S2 | |
0.32 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S3 | -55 | 1 | 3 | 3 | 2.54 | 7.62 | 10.00 | 3 | MP70S3 | |
0.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S4 | -55 | 1 | 3 | 4 | 2.54 | 10.00 | 10.16 | 4 | MP70S4 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S5 | -55 | 1 | 3 | 5 | 2.54 | 10.00 | 12.70 | 5 | MP70S5 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S10 | -55 | 1 | 3 | 10 | 2.54 | 10.00 | 25.40 | 10 | MP70S10 | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S20 | -55 | 1 | 3 | 20 | 2.54 | 10.00 | 50.80 | 20 | MP70S20 | |
3.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | PPS | MP70S40 | -55 | 1 | 3 | 40 | 2.54 | 10.00 | 101.6 | 40 | MP70S40 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | SCS2AA3 | -40 | 1 | 2.80 | 2 | 2.54 | 5.08 | 7.43 | 2 | SCS2AA3 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | SCS3AA3 | -40 | 1 | 2.80 | 3 | 2.54 | 7.43 | 7.62 | 3 | SCS3AA3 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | SCS4AA3 | -40 | 1 | 2.80 | 4 | 2.54 | 7.43 | 10.16 | 4 | SCS4AA3 | |
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | SCS8AA3 | -40 | 1 | 2.80 | 8 | 2.54 | 7.43 | 20.32 | 8 | SCS8AA3 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | SCS20AA3 | -40 | 1 | 2.80 | 20 | 2.54 | 7.43 | 50.80 | 20 | SCS20AA3 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Polyester | SCS40AA3 | -40 | 1 | 2.80 | 40 | 2.54 | 7.43 | 101.6 | 40 | SCS40AA3 |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Barrette de connexion femelle, rectiligne | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 2.54 |
Surface de contact | Étamé | Produits industriels | Non | Température max.(°C) | +105 |
Courant nominal(A) | 3 | Tension nominale(V) | 60 | Diamètre de broche(mm) | 0.60 |
Forme de broche | Rond | Type de produit | Connecteurs femelles (précision) | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Séparable | Non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
N° de pièce du fabricant
Température min.(°C)
Nombre de rangées
Longueur de broche (carte CI)(mm)
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles