Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Sens du connecteur | Type de connecteur | Résistance de contact | Espacement des contacts (mm) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V AC) | Nombre de rangées | Diamètre de broche (mm) | Longueur de broche (carte CI) (mm) | Broches par rangée | Dimension produit (hauteur) (mm) | Dimension produit (largeur) (mm) | Dimension produit (longueur) (mm) | Profondeur de douille (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, angle droit | - | 2.54 | BL4/1W8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3.30 | 4 | 5.80 | 10.16 | 10.20 | - | 4 | BL 4/1 W 8 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BL5/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 5 | 2.54 | 11.50 | 13.2 | - | 5 | BL 5/1 G8 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | 20 MOhm. | 2.54 | BL5/2G5 | +105 | 3 | 1000 | 2 | 0.5 | 3 | 5 | 5 | 8.70 | 13.2 | 4.25 | 10 | BL 5/2 G5 | |
0.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Parallèle (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, angle droit | - | 2.54 | BL5/2W8 | +105 | 1 | 500 | 2 | - | 3.50 | 5 | 8.5 | 12.60 | 12.70 | - | 10 | BL 5/2 W 8 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BL8/2G8 | +105 | 3 | 1000 | 2 | - | 3 | 8 | 5 | 8.70 | 20.82 | 4.25 | 16 | BL 8/2 G8 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BL17/2G8 | +105 | 3 | 1000 | 2 | - | 3 | 17 | 5 | 8.70 | 43.68 | 4.25 | 34 | BL 17/2 G8 | |
0.91 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BL20/2G8 | +105 | 3 | 1000 | 2 | - | 3 | 20 | 5 | 8.70 | 51.3 | 4.25 | 40 | BL 20/2 G8 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 53 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BL22/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 22 | 2.54 | 11.50 | 56.38 | - | 22 | BL 22/1 G8 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BL40/1G8 | +105 | 1 | 500 | 1 | - | 3 | 40 | 2.54 | 11.50 | 102.1 | - | 40 | BL 40/1 G8 | |
0.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X2 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 2 | 8.5 | 5.58 | 5.58 | - | 2 | BLG 1 X 2 | |
0.08 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X3 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 3 | 8.5 | 8.12 | 8.12 | - | 3 | BLG 1 X 3 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X4 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 4 | 8.5 | 10.66 | 10.66 | - | 4 | BLG 1X4 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X5 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 5 | 8.5 | 13.2 | 13.2 | - | 5 | BLG 1 X 5 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X6 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 6 | 8.5 | 15.74 | 15.74 | - | 6 | BLG 1X6 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X7 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 7 | 8.5 | 18.28 | 18.28 | - | 7 | BLG 1 X 7 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X8 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 8 | 8.5 | 20.82 | 20.82 | - | 8 | BLG 1 X 8 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X9 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 9 | 8.5 | 23.36 | 23.36 | - | 9 | BLG 1 X 9 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X10 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 10 | 8.5 | 25.9 | 25.9 | - | 10 | BLG 1 X 10 | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X11 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 11 | 8.5 | 28.44 | 28.44 | - | 11 | BLG 1 X 11 | |
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X12 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 12 | 8.5 | 30.98 | 30.98 | - | 12 | BLG 1 X 12 | |
0.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X13 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 13 | 8.5 | 33.52 | 33.52 | - | 13 | BLG 1 X 13 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X14 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 14 | 8.5 | 36.06 | 36.06 | - | 14 | BLG 1 X 14 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X15 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 15 | 8.5 | 38.6 | 38.6 | - | 15 | BLG 1 X 15 | |
0.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X17 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 17 | 8.5 | 43.68 | 43.68 | - | 17 | BLG 1 X 17 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X18 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 18 | 8.5 | 46.22 | 46.22 | - | 18 | BLG 1 X 18 | |
0.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X19 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 19 | 8.5 | 48.76 | 48.76 | - | 19 | BLG 1 X 19 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X20 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 20 | 8.5 | 51.3 | 51.3 | - | 20 | BLG 1 X 20 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X21 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 21 | 8.5 | 53.84 | 53.84 | - | 21 | BLG 1 X 21 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X22 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 22 | 8.5 | 56.38 | 56.38 | - | 22 | BLG 1 X 22 | |
0.49 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X23 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 23 | 8.5 | 58.92 | 58.92 | - | 23 | BLG 1X23 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X24 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 24 | 8.5 | 61.46 | 61.46 | - | 24 | BLG 1 X 24 | |
0.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X25 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 25 | 8.5 | 64 | 64 | - | 25 | BLG 1 X 25 | |
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X26 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 26 | 8.5 | 66.54 | 66.54 | - | 26 | BLG 1 X 26 | |
0.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X27 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 27 | 8.5 | 69.08 | 69.08 | - | 27 | BLG 1 X 27 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X28 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 28 | 8.5 | 71.62 | 71.62 | - | 28 | BLG 1 X 28 | |
0.63 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X29 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 29 | 8.5 | 74.16 | 74.16 | - | 29 | BLG 1 X 29 | |
0.65 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X30 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 30 | 8.5 | 76.7 | 76.7 | - | 30 | BLG 1 X 30 | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X31 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 31 | 8.5 | 79.24 | 79.24 | - | 31 | BLG 1 X 31 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X32 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 32 | 8.5 | 81.78 | 81.78 | - | 32 | BLG 1X32 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X34 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 34 | 8.5 | 86.86 | 86.86 | - | 34 | BLG 1 X 34 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X36 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 36 | 8.5 | 91.94 | 91.94 | - | 36 | BLG 1 X 36 | |
0.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X38 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 38 | 8.5 | 97.02 | 97.02 | - | 38 | BLG 1 X 38 | |
1.00 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG1X40 | 105 | 3 | 1000 | 1 | 0.64 | 3.15 | 40 | 8.5 | 102.1 | 102.1 | - | 40 | BLG 1 X 40 | |
0.12 € | 1 | Disponible | 9 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X2 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 2 | 8.5 | 5.58 | 5.58 | - | 4 | BLG 2 X 2 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X3 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 3 | 8.5 | 8.12 | 8.12 | - | 6 | BLG 2 X 3 | |
0.24 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X4 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 4 | 8.5 | 10.66 | 10.66 | - | 8 | BLG 2 X 4 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X5 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 5 | 8.5 | 13.2 | 13.2 | - | 10 | BLG 2 X 5 | |
0.27 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X6 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 6 | 8.5 | 15.74 | 15.74 | - | 12 | BLG 2 X 6 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X7 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 7 | 8.5 | 18.28 | 18.28 | - | 14 | BLG 2 X 7 | |
0.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X8 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 8 | 8.5 | 20.82 | 20.82 | - | 16 | BLG 2 X 8 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X9 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 9 | 8.5 | 23.36 | 23.36 | - | 18 | BLG 2 X 9 | |
0.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X10 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 10 | 8.5 | 25.9 | 25.9 | - | 20 | BLG 2 X 10 | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X11 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 11 | 8.5 | 28.44 | 28.44 | - | 22 | BLG 2 X 11 | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X12 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 12 | 8.5 | 30.98 | 30.98 | - | 24 | BLG 2 X 12 | |
0.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X13 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 13 | 8.5 | 33.52 | 33.52 | - | 26 | BLG 2 X 13 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X14 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 14 | 8.5 | 36.06 | 36.06 | - | 28 | BLG 2 X 14 | |
0.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X15 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 15 | 8.5 | 38.6 | 38.6 | - | 30 | BLG 2 X 15 | |
0.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X16 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 16 | 8.5 | 41.14 | 41.14 | - | 32 | BLG 2 X 16 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X17 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 17 | 8.5 | 43.68 | 43.68 | - | 34 | BLG 2 X 17 | |
0.73 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT. UL94V-0 | Perpendiculaire (à la carte CI) | Barrette de connexion femelle, rectiligne | - | 2.54 | BLG2X18 | 105 | 3 | 1000 | 2 | 0.64 | 3.15 | 18 | 8.5 | 46.22 | 46.22 | - | 36 | BLG 2 X 18 |
Loading...
Couleur | Noir | Connexion (composants) | Circuit imprimé | Matériau de contact | Alliage de cuivre |
---|---|---|---|---|---|
Surface de contact | Plaqué or | Produits industriels | Non | Température min.(°C) | -40 |
Forme de broche | Rectangulaire | Type de produit | Connecteurs femelles (standard) | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Séparable | Non |
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Sens du connecteur
Type de connecteur
Résistance de contact
Espacement des contacts(mm)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V AC)
Nombre de rangées
Diamètre de broche(mm)
Longueur de broche (carte CI)(mm)
Broches par rangée
Dimension produit (hauteur)(mm)
Dimension produit (largeur)(mm)
Dimension produit (longueur)(mm)
Profondeur de douille(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles