Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PS2 |
PS3 |
PS4 |
PS5 |
PS6 |
PS8 |
PS10 |
PS20 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | N° de pièce du fabricant | Broches par rangée | Dimension produit (largeur) (mm) | Nombre total de broches | Type (du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS2 | 2 | 5.64 | 2 | PS2 | |
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS3 | 3 | 8.18 | 3 | PS3 | |
0.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS4 | 4 | 10.72 | 4 | PS4 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS5 | 5 | 13.26 | 5 | PS5 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS6 | 6 | 15.8 | 6 | PS6 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS8 | 8 | 20.88 | 8 | PS8 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS10 | 10 | 25.96 | 10 | PS10 | |
5.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | PS20 | 20 | 51.36 | 20 | PS 20 |
Loading...
Matériau de boîtier | Polyamide | Couleur | Beige | Connexion (composants) | Câbles à extrémité libre |
---|---|---|---|---|---|
Sens du connecteur | Perpendiculaire (à la carte CI) | Type de connecteur | Barrette de connexion femelle, rectiligne | Surface de contact de connecteur | Étamé |
Connecteurs | Carte-fil | Matériau de contact | Alliage de cuivre | Espacement des contacts(mm) | 2.54 |
Produits industriels | Non | Matériau d’isolation | Polyamide | Température max.(°C) | +85 |
Température min.(°C) | -25 | Nombre de rangées | 1 | Diamètre de broche(mm) | 1.02 |
Forme de broche | Carrée | Dimension produit (hauteur)(mm) | 5 | Dimension produit (longueur)(mm) | 312.9 |
Type de produit | Connecteur femelle + tresse | Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
N° de pièce du fabricant
Broches par rangée
Dimension produit (largeur)(mm)
Nombre total de broches
Type (du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles