Bouton poussoir à double tête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
E21PDRL1AAAA
E21PDRL10221
E21PDRL10423
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Couleur de la lumière Motif imprimé Type (type de fabricant)

15.87 €

1 Disponible 3 jours Blanc|NoirBlanc|Noir0/IE21PDRL1AAAA

13.75 €

1 Disponible 3 jours Blanc|NoirBlanc|NoirAucunE21PDRL10221

13.75 €

1 Disponible 3 jours Vert/rougeVert/rougeAucunE21PDRL10423

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'ampoule LED (monochrome) Couleur du boîtier Noir Connexion (composants) Contact externe
Fonctions (interrupteurs) Contact Indice IP IP67 Type d'éclairage Éclairage de zone
Température max.(°C) +85 Température min.(°C) -25 Type de produit Bouton-poussoir double tête planaire
En conformité avec la directive RoHS Oui Fonctions de commutateur Planaire Type (divers.) Interrupteur double

Assistance technique