Sélecteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E21SE12ACA19AB

Référence pièce
E21SE12ACA19AB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

14.81 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du bouton(mm) 29.6 Couleur du boîtier Chrome Couleur Noir
Connexion (composants) Contact externe Fonctions (interrupteurs) verrou Indice IP IP67
Type d'éclairage Aucun Température max.(°C) +80 Température min.(°C) -25
Motif imprimé Symbole de flèche Type de produit Sélecteur En conformité avec la directive RoHS Oui
Angle de commutation(°) 1 x 45 Type (type de fabricant) E21SE12ACA19AB Type (divers.) Commutateur de sélection d’interrupteur

Vous vous trouvez sur la page de Sélecteur, le numéro d'article est le suivant: E21SE12ACA19AB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E21SE12ACA19AB.

Assistance technique