Commutateur à clé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

E21SC2DVA19AA

Référence pièce
E21SC2DVA19AA
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

32.15 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diamètre du bouton(mm) 29.6 Couleur du boîtier Chrome Couleur Noir
Connexion (composants) Contact externe Fonctions (interrupteurs) momentané Indice IP IP67
Position de retrait de la clé Arrêt/- Type d'éclairage Aucun Température max.(°C) +80
Température min.(°C) -25 Motif imprimé Aucun Type de produit Commutateur à clé
En conformité avec la directive RoHS Oui Angle de commutation(°) 1 x 90 Type (type de fabricant) E21SC2DVA19AA
Type (divers.) Clé d'options

Vous vous trouvez sur la page de Commutateur à clé, le numéro d'article est le suivant: E21SC2DVA19AA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article E21SC2DVA19AA.

Assistance technique