Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
VF KEYF21 |
VF KEYF22 |
VF KEYF28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Compatible avec (détails) | Type d'opération | Fonctions de commutateur | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Serrures de sécurité FG | Levier (angle) | - | VF KEYF21 | Actionneur coudé | |
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Solénoïde FG | Levier (droit) | - | VF KEYF22 | Actionneur droit avec anneau en caoutchouc | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Solénoïde FG | Levier (droit) | Universel | VF KEYF28 | Actionneur universel |
Loading...
Température max.(°C) | +80 | Température min.(°C) | -25 | Type de produit | Actionneur supplémentaire |
---|---|---|---|---|---|
En conformité avec la directive RoHS | Oui | Plage de température(°C) | -25 - +80 |
Configurer
Propriétés de base
Compatible avec (détails)
Type d'opération
Fonctions de commutateur
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles