Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
131C10019X |
131C10029X |
131C10039X |
131C10049X |
131C11019X |
131C11029X |
131C11039X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | AWG max. | AWG (min.) | Connection | Manufacturer part # | Nominal current (A) | Operating current (A) | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 17 jours | 16 | 20 | - | 131C10019X | 10 | 10 | 131C10019X | 131C10019X | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 14 | - | 131C10029X | 20 | 20 | 131C10029X | 131C10029X | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | - | 131C10039X | 30 | - | - | 131C10039X | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | - | 131C10049X | 40 | 40 | 131C10049X | 131C10049X | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 20 | - | 131C11019X | 10 | - | - | 131C11019X | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 14 | - | 131C11029X | 20 | - | - | 131C11029X | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | - | 131C11039X | 30 | - | - | 131C11039X |
Loading...
Connection (components) | Soldering | Connector type | Plug. straight | Contact material | Gold on nickel |
---|---|---|---|---|---|
Mating cycles (actuations) | 500 | Product type | High voltage connector (pin) | Type (misc.) | Socket |
Configurer
Propriétés de base
AWG max.
AWG (min.)
Connection
Manufacturer part #
Nominal current(A)
Operating current(A)
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles