Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2410.0301 |
2410.0401 |
2410.0501 |
2420.0101 |
2420.0102 |
2420.0501 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur de la coque/du bouton | Connexion | Type de contact | Indice IP | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Courant de commutation (inductif) (A) | Courant de commutation (max.) (A) | Courant de commutation (A) | Capacité de commutation (V) | Position de l'interrupteur | Taille de filetage | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Pinces & clips | 1 fabricant | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | - | 1 x Marche/(Arrêt) | M20 | 2410.0301 | 2410.0301 | 1 x Marche/Arrêt | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Pinces & clips | 1 inverseur | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | 6 A/250 | 1 x Marche/(Marche) | M3 | - | 2410.0401 | 1 x marche/(marche) | |
37.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 1 fabricant|1 disjoncteur | - | 45.5 | 100.5 | 196 | 2.5 | 6 | 6 (2.5) | - | 1 x Marche/(Arrêt) | M3 | - | 2410.0501 | - | |
56.36 € | 1 | Disponible | 24 jours | Noir | - | 1 fabricant | IP67 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | - | 1 x Marche/(Arrêt) | M3 | - | 2420.0101 | - | |
65.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | Blanc | - | 1 fabricant | IP67 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | - | 1 x Marche/(Arrêt) | M3 | - | 2420.0102 | - | |
69.37 € | 1 | Disponible | 14 jours | Noir | - | 2 fabricants | IP65 | - | 98.6 | 149 | 4 | 14 | - | - | 2 x Marche/(Arrêt) | M3 | - | 2420.0501 | - |
Loading...
Connexion (composants) | Vis | Fonctions (interrupteurs) | momentané | Matériau | Polyamide |
---|---|---|---|---|---|
Type d'opération | 1 pédale | Type de produit | Interrupteur à pied | Tension de commutation(V AC) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Couleur de la coque/du bouton
Connexion
Type de contact
Indice IP
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Courant de commutation (inductif)(A)
Courant de commutation (max.)(A)
Courant de commutation(A)
Capacité de commutation(V)
Position de l'interrupteur
Taille de filetage
Type
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles