Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1593222 |
1593223 |
1593224 |
1593225 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Forfait ⌀ (max.) (mm) | Gamme de forfaits ⌀ | Couleur | N° de pièce du fabricant | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 20 mm max. | Noir | 1593222 | 14.4 | 20.4 | TC-FDR20BK203 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 20 | 20 mm max. | Blanc | 1593223 | 14.4 | 20.4 | TC-FDR20WE203 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 29 mm max. | Noir | 1593224 | 24.9 | 29 | TC-FDR30BK203 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | 29 | 29 mm max. | Blanc | 1593225 | 24.9 | 29 | TC-FDR30WE203 |
Loading...
Caractéristiques des goulottes de câble | Flexible|sans halogène|fixable par vis|réutilisable | Matériau | Polyamide 6,6 | Taille du produit (longueur)(mm) | 500 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Collier de serrage de câble pour faisceau de câble | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Forfait ⌀ (max.)(mm)
Gamme de forfaits ⌀
Couleur
N° de pièce du fabricant
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles