Outils de filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1593215
1593216
1593217
1593218
1593219
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forfait ⌀ (max.)
(mm)
Gamme de forfaits ⌀ Couleur N° de pièce du fabricant Type (type de fabricant)

2.57 €

1 Disponible 3 jours 88 mm max.Noir1593215TC-KT8BK203

2.89 €

1 Disponible 3 jours 1515 mm max.Orange1593216TC-KT15BK203

2.57 €

1 Disponible 3 jours 2020 mm max.Orange1593217TC-KT20BK203

2.89 €

1 Disponible 3 jours 2525 mm max.Orange1593218TC-KT25BK203

2.89 €

1 Disponible 3 jours 3232 mm max.Orange1593219TC-KT32BK203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques des goulottes de câble Sans halogène|réutilisable Matériau Polypropylène Température max.(°C) +80
Température min.(°C) 0 Type de produit Outils de filetage En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique