Câble ruban【30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
28AWG4GR
28AWG6GR
28AWG8GR
28AWG9GR
28AWG9RM1
28AWG10GR
28AWG10RM1
28AWG14GR
28AWG14RM1
28AWG16GR
28AWG16RM1
28AWG20GR
28AWG20RM1
28AWG25GR
28AWG25RM1
28AWG26GR
28AWG26RM1
28AWG34GR
28AWG34RM1
28AWG37GR
28AWG40GR
28AWG40RM1
28AWG44RM1
28AWG50GR
28AWG50RM1
28AWG60GR
28AWG64GR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Espacement des contacts
(mm)
Section transversale (selon le nombre d'âmes) (partie 1 + 2) N° de pièce du fabricant Nombre de fils conducteurs (partie 1)
(x)
Type (type de fabricant)

19.16 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.274 x 0,08 mm²28AWG4GR428 AWG 4 GR

24.48 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.276 x 0,08 mm²28AWG6GR628 AWG 6 GR

25.55 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.278 x 0,08 mm²28AWG8GR828 AWG 8 GR

28.93 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.279 x 0,08 mm²28AWG9GR928 AWG 9 GR

27.85 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 19 x 0,08 mm²28AWG9RM1928 AWG 9 RM 1

28.93 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2710 x 0,08 mm²28AWG10GR1028 AWG 10 GR

28.93 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 110 x 0,08 mm²28AWG10RM11028 AWG 10 RM1

40.72 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2714 x 0,08 mm²28AWG14GR1428 AWG 14 GR

38.57 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 114 x 0,08 mm²28AWG14RM11428 AWG 14 RM1

45.52 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2716 x 0,08 mm²28AWG16GR1628 AWG 16 GR

40.72 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 116 x 0,08 mm²28AWG16RM11628 AWG 16 RM1

52.03 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2720 x 0,08 mm²28AWG20GR2028 AWG 20 GR

53.11 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 120 x 0,08 mm²28AWG20RM12028 AWG20 RM1

62.87 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2725 x 0,08 mm²28AWG25GR2528 AWG 25 GR

65.03 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 125 x 0,08 mm²28AWG25RM12528 AWG 25 RM1

65.03 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2726 x 0,08 mm²28AWG26GR2628 AWG 26 GR

60.69 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 126 x 0,08 mm²28AWG26RM12628 AWG 26 RM1

84.96 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2734 x 0,08 mm²28AWG34GR3428 AWG 34 GR

87.13 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 134 x 0,08 mm²28AWG34RM13428 AWG 34 RM1

104.57 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2737 x 0,08 mm²28AWG37GR3728 AWG 37 GR

102.39 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2740 x 0,08 mm²28AWG40GR4028 AWG 40 GR

100.21 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 140 x 0,08 mm²28AWG40RM14028 AWG 40 RM1

108.93 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 144 x 0,08 mm²28AWG44RM14428 AWG44 RM1

130.71 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2750 x 0,08 mm²28AWG50GR5028 AWG 50 GR

130.71 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 150 x 0,08 mm²28AWG50RM15028 AWG 50 RM1

141.61 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2760 x 0,08 mm²28AWG60GR6028 AWG 60 GR

163.96 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1.2764 x 0,08 mm²28AWG64GR6428 AWG 64 GR

Loading...

  1. 1

Informations de base

AWG 28 Couleur Gris Disposition d'âme(mm) 7 x 0.125
Section transversale (chaque âme) (partie 1)(mm²) 0.08 Matériau d'isolation Polychlorure de vinyle Longueur maximale vendue au mètre(m) 30.5
Plage de températures max. (installation fixe)(°C) +105 Tension nominale(V) 300 Emballé Oui
Taille du produit (hauteur)(mm) 0.90 Type de produit Câble ruban En conformité avec la directive RoHS Oui
Vendu au mètre Non

Assistance technique