Prises D-SUB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BU9LK/V
BU9PV
BU9SK/FGOZ
BU9SK/FOZ
BU15HD
BU15HDW
BU15LK/V
BU15PV
BU15SK/FGOZ
BU15SK/FOZ
BU25LK/V
BU25PV
BU25SK/FGOZ
BU25SK/FOZ
BU25WB/7
BU26HD
BU26HDW
BU37LK/V
BU37PV
BU37SK/FOZ
BU37WB/9
BU44HD
BU50LK/V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau de boîtier Connexion (composants) Angle de connexion
(°)
Sens du connecteur Caractéristiques de connecteur Type de connecteur Matériau de contact Résistance de contact
(mΩ)
Résistance d'isolation
(MΩ)
N° de pièce du fabricant Courant nominal (détails)
(A)
Nombre de rangées Nombre de broches Type d'emballage (composants) Plage de température
(°C)
Type (type de fabricant)

0.37 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU9LK/V-29--40 - +70BU 9 LK/V

0.51 €

1 Disponible 3 jours -Broche à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU9PV-29--40 - +70BU9 PV

3.11 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU9SK/FGOZ-29--55 °C à +105BU 9 SK/FGOZ

2.57 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU9SK/FOZ-29--55 °C jusqu'à +85BU 9 SK/FOZ

0.48 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU15HD-315--40 - +70BU 15 HD

0.55 €

1 3 jours -Broche à souder--+ manchon|+ vis à tête moletée 4-40Barrette de prises femellesAlliage de cuivre--BU15HDW-315--55 - +105BU 15 hdw

0.60 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU15LK/V-215--40 - +70BU 15 LK/V

0.73 €

1 Disponible 3 jours -Broche à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU15PV-215--40 - +70BU 15 PV

3.11 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU15SK/FGOZ-215--55 °C à +105BU 15 SK/FGOZ

2.89 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU15SK/FOZ-215--55 °C jusqu'à +85BU 15 SK/FOZ

0.75 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU25LK/V-225--40 - +70BU 25 LK/V

1.33 €

1 Disponible 3 jours -Broche à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU25PV-225--40 - +70BU 25 PV

3.40 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU25SK/FGOZ-225--55 °C à +105BU 25 SK/FGOZ

2.37 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU25SK/FOZ-225--55 °C jusqu'à +85BU 25 SK/FOZ

1.33 €

1 Disponible 3 jours PBTBroche à souder90Parallèle (au circuit imprimé)+ mousqueton|+ alvéoles|+ vis à tête moletée 4-40Barrette de prises femellesAlliage de cuivre201000BU25WB/71.5225Plateau-40 - +105BU 25 WB/7

1.53 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU26HD-326--40 - +70BU 26 HD

2.37 €

1 Disponible 3 jours -Broche à souder--+ manchon|+ vis à tête moletée 4-40Barrette de prises femellesAlliage de cuivre--BU26HDW-326--55 - +105BU 26 hdw

1.33 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU37LK/V-237--40 - +70BU 37 LK/V

1.85 €

1 Disponible 3 jours -Broche à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU37PV-237--40 - +70BU 37 PV

5.01 €

1 Disponible 3 jours -Auto-dénudage90--Barrette de prises. DroitLaiton--BU37SK/FOZ-237--55 °C jusqu'à +85BU 37 SK/FOZ

1.12 €

1 3 jours PBTBroche à souder90Parallèle (au circuit imprimé)+ mousqueton|+ vis à tête moletée 4-40Barrette de prises femellesAlliage de cuivre201000BU37WB/91.5237Plateau-40 - +105BU 37 WB/9

2.05 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU44HD-344--40 - +70BU 44 HD

2.57 €

1 Disponible 3 jours -Connecteur à souder180-+ trou de dégagement|+ alvéolesBarrette de prises femellesLaiton--BU50LK/V-350--40 - +70BU 50 LK/V

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact Plaqué or Type de produit Prises D-SUB En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique