Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ST9LK/V |
ST9PV |
ST9SK/FGOZ |
ST9SK/FOZ |
ST9WB/9G |
ST15HD |
ST15HDP |
ST15HDW |
ST15LK/V |
ST15PV |
ST15SK/FOZ |
ST25LK/V |
ST25PV |
ST25SK/FGOZ |
ST25SK/FOZ |
ST25WB/7G |
ST26HD |
ST37LK/V |
ST37SK/FOZ |
ST44HD |
ST50LK/V |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de boîtier | Connexion (composants) | Angle de connexion (°) | Sens du connecteur | Caractéristiques de connecteur | Type de connecteur | Matériau de contact | Résistance de contact (mΩ) | Résistance d'isolation (MΩ) | N° de pièce du fabricant | Courant nominal (détails) (A) | Nombre de rangées | Nombre de broches | Type d'emballage (composants) | Plage de température (°C) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST9LK/V | - | 2 | 9 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST 9 LK/V | |
0.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Broche à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST9PV | - | 2 | 9 | - | -40 - +70 | ST9 PV | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Auto-dénudage | 90 | - | - | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST9SK/FGOZ | - | 2 | 9 | - | -55 °C à +105 | ST 9 SK/FGOZ | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Auto-dénudage | 90 | - | - | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST9SK/FOZ | - | 2 | 9 | - | -55 °C jusqu'à +85 | ST 9 SK/FOZ | |
0.95 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Broche à souder | 90 | Parallèle (au circuit imprimé) | + mousqueton|+ vis à tête moletée 4-40 | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | 20 | 1000 | ST9WB/9G | 1.5 | 2 | 9 | Plateau | -40 - +105 | ST 9 WB/9G | |
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST15HD | - | 3 | 15 | - | -40 - +70 | ST 15 HD | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Broche à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST15HDP | - | 3 | 15 | - | -55 - +105 | ST 15 hdp | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Broche à souder | - | - | + manchon|+ vis à tête moletée 4-40 | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | - | - | ST15HDW | - | 3 | 15 | - | -55 - +105 | ST 15 hdw | |
0.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST15LK/V | - | 2 | 15 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST 15LK/V | |
0.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Broche à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST15PV | - | 2 | 15 | - | -40 - +70 | ST 15 PV | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Auto-dénudage | 90 | - | - | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST15SK/FOZ | - | 2 | 15 | - | -55 °C jusqu'à +85 | ST 15 SK/FOZ | |
0.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST25LK/V | - | 2 | 25 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST 25LK/V | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Broche à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST25PV | - | 2 | 25 | - | -40 - +70 | ST25 PV | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Auto-dénudage | 90 | - | - | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST25SK/FGOZ | - | 2 | 25 | - | -55 °C à +105 | 25SK/FGOZ | |
2.89 € | 1 | Disponible | 45 jours | - | Auto-dénudage | 90 | - | - | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST25SK/FOZ | - | 2 | 25 | - | -55 °C jusqu'à +85 | 25SK/FOZ | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | PBT | Broche à souder | 90 | Parallèle (au circuit imprimé) | + filetage intérieur Croche 4-40t|+ mousqueton |+ alvéoles | Barrette à broches, angle droit | Alliage de cuivre | 20 | 1000 | ST25WB/7G | 1.5 | 2 | 25 | Plateau | -40 - +105 | ST25 WB/7G | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST26HD | - | 3 | 26 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST26HD | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST37LK/V | - | 2 | 37 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST 37 LK/V | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Auto-dénudage | 90 | - | - | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST37SK/FOZ | - | 2 | 37 | - | -55 °C jusqu'à +85 | ST 37 SK/FOZ | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST44HD | - | 3 | 44 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST44 HD | |
2.57 € | 1 | Disponible | 37 jours | - | Connecteur à souder | 180 | - | + trou de dégagement|+ alvéoles | Barrette à broches, droite | Laiton | - | - | ST50LK/V | - | 3 | 50 | - | -40 °C jusqu'à +70 | ST50 LK/V |
Loading...
Surface de contact | Plaqué or | Type de produit | Barrette à broches D-SUB | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau de boîtier
Connexion (composants)
Angle de connexion(°)
Sens du connecteur
Caractéristiques de connecteur
Type de connecteur
Matériau de contact
Résistance de contact(mΩ)
Résistance d'isolation(MΩ)
N° de pièce du fabricant
Courant nominal (détails)(A)
Nombre de rangées
Nombre de broches
Type d'emballage (composants)
Plage de température(°C)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles