Connecteur à broches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PV6GROZ
PV6OZ
PV8OZ
PV8RM2
PV10GROZ
PV10OZ
PV10RM2
PV14GROZ
PV14OZ
PV14RM2
PV16GROZ
PV16OZ
PV16RM2
PV20GROZ
PV20OZ
PV20RM2
PV24OZ
PV26GROZ
PV26OZ
PV26RM2
PV34GROZ
PV34OZ
PV40GROZ
PV40OZ
PV44RM2
PV50OZ
PV60OZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Matériau de contact Espacement des contacts
(mm)
Surface de contact N° de pièce du fabricant Broches par rangée Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Nombre total de broches Type (type de fabricant)

0.37 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV6GROZ310.512.3276PV 6 GROZ

0.71 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV6OZ310.512.3276PV 6 OZ

0.52 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV8OZ410.514.8678PV 8 OZ

0.47 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV8RM248.7513.24.28PV 8 RM2

0.25 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV10GROZ510.517.4710PV 10 GROZ

0.27 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV10OZ510.517.4710PV 10 OZ

0.49 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV10RM258.7515.24.210PV10 RM2

0.32 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV14GROZ710.522.48714PV 14 GROZ

0.37 €

1 Disponible 12 jours NoirLaiton2.54-PV14OZ710.522.48714PV 14 OZ

0.43 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV14RM278.7519.24.214PV14 RM2

0.40 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV16GROZ810.525.02716PV 16 GROZ

0.39 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV16OZ810.525.02716PV 16 OZ

0.55 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV16RM288.7521.24.216PV16 RM2

0.51 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV20GROZ1010.530.1720PV 20 GROZ

0.39 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV20OZ1010.530.1720PV 20 OZ

0.63 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV20RM2108.7525.24.220PV20 RM2

0.76 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV24OZ1210.535.18724PV 24 oz

0.51 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV26GROZ1310.537.72726PV 26 GROZ

0.45 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV26OZ1310.537.72726PV 26 OZ

0.75 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV26RM2138.7531.24.226PV 26 RM2

0.60 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV34GROZ1710.547.88734PV 34 GROZ

0.48 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV34OZ1710.547.88734PV 34 OZ

0.64 €

1 Disponible 3 jours GrisLaiton2.54-PV40GROZ2010.555.5740PV 40 GROZ

0.64 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV40OZ2010.555.5740PV 40 oz

0.91 €

1 Disponible 3 jours Noir-2Plaqué orPV44RM2228.7549.24.244PV44 RM2

0.72 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV50OZ2510.568.2750PV 50 oz

1.01 €

1 Disponible 3 jours NoirLaiton2.54-PV60OZ3010.580.9760PV 60 OZ

Loading...

  1. 1

Informations de base

Surface de contact avec la carte Plaqué or Matériau de boîtier PBT Connexion (composants) Auto-dénudage
Sens du connecteur Perpendiculaire (au circuit imprimé) Type de connecteur Barrette de prises femelles Surface de contact de connecteur Plaqué or
Température max.(°C) +105 Température min.(°C) -40 Courant nominal(A) 1
Tension nominale(V AC) 500 Nombre de rangées 2 Type d'emballage (composants) Plateau
Type de produit Connecteur à broches En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique