Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1565247 |
1565248 |
1566725 |
1567327 |
1567328 |
1567329 |
1567330 |
1567331 |
1567332 |
1567333 |
1567334 |
1567335 |
1567336 |
1567337 |
1570282 |
1570283 |
1571492 |
1571493 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Caractéristiques thermorétractables | N° de pièce du fabricant | Matériau | Diamètre nominal (pré-rétrécissement) (mm) | Diamètre nominal (post-rétrécissement) (mm) | Rétrécissement | Température de rétraction (°C) | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393758 | Polyoléfine | 16 | 5 | 3:1 | +120|+70 | 393758 | Avec Colle intérieur | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393770 | Polyoléfine | 44 | 14 | 3:1 | +120|+70 | 393770 | Avec Colle intérieur | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | - | 543037 | - | 19 | 3.20 | 6:1 | +80 | ASM 6 X-1 | - | |
4.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393756 | Polyoléfine | 8 | 2 | 3:1 | +120|+70 | 393756 | Avec Colle intérieur | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393757 | Polyoléfine | 12 | 3 | 3:1 | +120|+70 | 393757 | Avec Colle intérieur | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393761 | Polyoléfine | 28 | 6 | 3:1 | +120|+70 | 393761 | Avec Colle intérieur | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393765 | Polyoléfine | 40 | 12 | 3:1 | +120|+70 | 393765 | Avec Colle intérieur | |
6.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | avec cloison | 393771 | Polyoléfine | 6 | 1.50 | 4:1 | +120|+80 | 393771 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | avec cloison | 393773 | Polyoléfine | 8 | 2 | 4:1 | +120|+80 | 393773 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | avec cloison | 393774 | Polyoléfine | 12 | 3 | 4:1 | +120|+80 | 393774 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | À paroi épaisse | 393778 | Polyoléfine | 9 | 3 | 3:1 | +120|+80 | 393778 | - | |
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | À paroi épaisse | 393779 | Polyoléfine | 13 | 4 | 3:1 | +120|+80 | 393779 | - | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | À paroi épaisse | 393781 | Polyoléfine | 22 | 6 | 3:1 | +120|+80 | 393781 | - | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | À paroi épaisse | 393787 | Polyoléfine | 45 | 12 | 3:1 | +120|+80 | 393787 | - | |
8.40 € | 1 | Disponible | 17 jours | Noir | Résistant aux UV | 393759 | Polyoléfine | 19 | 5 | 3:1 | +120|+70 | 393759 | Avec Colle intérieur | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393763 | Polyoléfine | 33 | 8 | 3:1 | +120|+70 | 393763 | Avec Colle intérieur | |
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | Résistant aux UV | 393760 | Polyoléfine | 22 | 6 | 3:1 | +120|+70 | 393760 | Avec Colle intérieur | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Transparent | avec cloison | 393775 | Polyoléfine | 19.10 | 5 | 4:1 | +120|+80 | 393775 | - |
Loading...
Sans halogène | Non | Température max.(°C) | +110 | Température min.(°C) | -55 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Gaine thermorétractable + adhésif | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Caractéristiques thermorétractables
N° de pièce du fabricant
Matériau
Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm)
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm)
Rétrécissement
Température de rétraction(°C)
Type (type de fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles