Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1572126
Couleur | Noir | Sans halogène | Non | N° de pièce du fabricant | 543088 |
---|---|---|---|---|---|
Température max.(°C) | +110 | Température min.(°C) | -45 | Diamètre nominal (pré-rétrécissement)(mm) | 12.70 |
Diamètre nominal (post-rétrécissement)(mm) | 1.60 | Type de produit | Jeu thermorétractable | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Rétrécissement | 3:1 | Température de rétraction(°C) | +80 | Type (type de fabricant) | HST 3-06 S |
Vous vous trouvez sur la page de Jeu de Plateau à instruments / couverts thermorétractables, le numéro d'article est le suivant: 1572126.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1572126.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles