Relais PCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1464394
1464395
1572076
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimensions, hauteur
(mm)
Largeur de la dimension
(mm)
Tension nominale de bobine
(W)
Connexion (composants) Type de contact Mode de contrôle Durabilité Durée de vie électrique Temporisation de retombée
(ms)
Tension nominale d'isolation
(V)
Température max.
(°C)
Température min.
(°C)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Caractéristiques du relais Résistance à l'huile
(Ω)
Délai de réponse
(ms)
Courant de commutation (max.)
(A)
Capacité de commutation (max.)
(VA)
Tension de commutation (max.)
(V AC)
Type (type de fabricant)

2.57 €

1 Disponible 3 jours 15.515.40.36Circuit imprimé1 fabricantmonostable. 1 bobine1 x 107 opérations de commutation1 x 105 cycles----19.6+ Boîtier400-152770277SRD-S-112 DM

2.89 €

1 Disponible 3 jours 15.515.40.36Circuit imprimé1 inverseurmonostable. 1 bobine1 x 107 opérations de commutation1 x 105 cycles----19.6+ Boîtier400-122770277SRD-S-112D

6.84 €

1 Disponible 3 jours 19.517.5-Broche à souder2 inverseurs--10 x 104 cycles2500+105-3039.5-210510-250MR20-3 FF-DC12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tension nominale de la bobine(V DC) 12 Matériau de contact AgSnO2 Type de produit Relais PCB
En conformité avec la directive RoHS Oui

Assistance technique