Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Air/creeping distance | Ambient temperature (°C) | Coil nominal voltage (V DC) | Coil rating (mW) | Contact material | Contact resistance (mΩ) | Contact type | Creepage distance (coil/clips) (mm) | Durability | Electrical lifespan | Fall time (ms) | Insulation resistance (MΩ) | Max. pick-up voltage (V DC) | Max. temperature (°C) | Min. pick-up voltage (V DC) | Min. temperature (°C) | Nominal voltage (details) | Nominal voltage (details) (V) | Nominal voltage (details) (V DC) | Power (mW) | Product size (length) (mm) | Resistance (coil) (Ω) | Response time (ms) | Shock resistance (m/s²) | Switching current (max.) (A) | Switching current (IS max.) (A) | Switching current (A) | Switching current (mA) | Switching capacity (VA) | Switching voltage (max.) (V DC) | Switching voltage (V DC) | Switching capacity (W) | Switching capacity (max.) (W) | Temperature range (°C) | Test voltage (V AC) | Type | Type (manufacturer type) | Vibration resistance | Vibration resistance (Hz) | Voltage range(s) (V DC) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.45 | 7.2 | - | - | 4.5 | - | AgAu | - | 2 change-overs | - | - | - | - | - | 10.58 | +85 | 3.38 | -40 | - | - | 4.5 | - | 10.6 | 145 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | FTR-B3 CA 4.5V | FTR-B3 CA 4.5V | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.45 | 7.2 | - | - | 12 | - | AgAu | - | 2 change-overs | - | - | - | - | - | 28.2 | +85 | 9 | -40 | - | - | 12 | - | 10.6 | 1028 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | FTR-B3 CA 12V | FTR-B3 CA 12V | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.45 | 7.2 | - | - | 24 | - | AgAu | - | 2 change-overs | - | - | - | - | - | 56.4 | +85 | 18 | -40 | - | - | 24 | - | 10.6 | 2504 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | FTR-B3 CA 24V | FTR-B3 CA 24V | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.2 | 7.2 | - | - | 12 | - | AgNi+Au | - | 2 makers | - | - | - | - | - | 28.2 | +85 | 9 | -40 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | 2 | - | - | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | - | FTR-B3SA012Z | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 5.2 | 7.2 | - | - | 4.5 | - | AgNi+Au | - | 2 makers | - | - | - | - | - | 10.58 | +85 | 3.38 | -40 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | 2 | - | - | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | - | FTR-B3SA4.5Z | - | - | - | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 5.7 | - | - | 12 | - | AgNi+Au | - | 2 change-overs | - | - | - | - | - | 28.2 | +85 | 9 | -40 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | 2 | - | - | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | - | FTR-B4CA012Z | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9 | 5.7 | - | - | 4.5 | - | AgNi+Au | - | 2 change-overs | - | - | - | - | - | 10.58 | +85 | 3.38 | -40 | - | - | - | - | 10.6 | 145 | - | - | 2 | - | - | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | - | FTR-B4CA4.5Z | - | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.7 | 5.7 | - | - | 12 | - | AgNi+Au | - | 2 change-overs | - | - | - | - | - | 28.2 | +85 | 9 | -40 | - | - | - | - | 10.6 | 1028 | - | - | 2 | - | - | - | - | 220|250 | - | - | 30|62.5 | - | - | - | FTR-B4GA012Z | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16.5 | 12.8 | ≥ 8 mm | - | 12 | - | Gold plated silver alloy | (At 1 A/6 V/DC) new condition 100 | 2 change-overs|2 CO. DPDT | 8 | - | - | 5 | (500 V/DC) ≥ 1000 | - | +75 | 9 | -40 | - | - | 12 | 400 | 29 | 360 | 15 | (11 ±1 ms) 100 | 5 | 5 | - | 10 | 125 | 300|400 | Min 5 V/DC /Max 300 V/DC/400 | - | 120|1250 | - | (1 min) 5000 | FTR-F1 CD 012 | FTR-F1 CD 012 | - | (1.5 mm Double amplitude) 10 - 55 | 9 - 22.2 | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16.5 | 16.5 | ≥ 8 mm | - | 24 | - | Gold plated silver alloy | (At 1 A/6 V/DC) new condition 100 | 2 change-overs|2 CO. DPDT | 8 | - | - | 5 | (500 V/DC) ≥ 1000 | - | +75 | 18 | -40 | - | - | 24 | 400 | 29 | 1440 | 15 | (11 ±1 ms) 100 | 5 | 5 | Max 5 | - | 125 | 300|400 | Min 5 V/DC /Max 300 V/DC/400 | - | 120|1250 | - | (1 min) 5000 | Relay FTR-F1 CD 024 | FTR-F1 CD 024 | - | (1.5 mm Double amplitude) 10 - 55 | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | - | 12 | - | AgSnO2 | - | 1 maker | - | 20 x 106 switching cycles | 100 x 103 switching cycles | - | - | 29.4 | +85 | 8.4 | -40 | - | - | - | - | 29 | 360 | - | - | 16 | - | - | - | - | 300|440 | - | - | 384|4000 | - | - | - | FTR-K1AK012T | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | - | 24 | - | AgSnO2 | - | 1 maker | - | 20 x 106 switching cycles | 100 x 103 switching cycles | - | - | 58.8 | +85 | 16.8 | -40 | - | - | - | - | 29 | 1440 | - | - | 16 | - | - | - | - | 300|440 | - | - | 384|4000 | - | - | - | FTR-K1AK024T | - | - | - | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | - | 5 | - | AgSnO2 | - | 1 change-over | - | 20 x 106 | 1 x 105 | - | - | 12.5 | +85 | 3.5 | -40 | - | - | 5 | - | 29 | 62 | - | - | 16 | - | 16 | - | (ohmic Load) Max 384 W / 4000 Ω | 300|440 | - | - | 384|4000 | - | - | FTR-K1CK005W | FTR-K1CK005W | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | - | 12 | - | AgSnO2 | - | 1 change-over | - | 20 x 106 | 1 x 105 | - | - | 30 | +85 | 8.4 | -40 | - | - | 12 | - | 29 | 360 | - | - | 16 | - | 16 | - | (resistive load) Max 384 W / 4000 Ω | 300|440 | - | - | 384|4000 | - | - | FTR-K1CK012W | FTR-K1CK012W | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 15.7 | 12.7 | - | - | 24 | - | AgSnO2 | - | 1 change-over | - | 20 x 106 | 1 x 105 | - | - | 60 | +85 | 16.8 | -40 | - | - | 24 | - | 29 | 1440 | - | - | 16 | - | 16 | - | (Ohmic load) Max 384 W / 4000 Ω | 300|440 | - | - | 384|4000 | - | - | FTR-K1CK024W | FTR-K1CK024W | - | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 5 | circuit resistance 220 | AgSnO2 + Au | - | 1 change-over|1 CO. SPDT | 8 | 20 x 106 switching cycles | 50 x 10 3 cycles | - | - | - | +85 | 3.5 | -40 | - | - | 5 | 220 | 29 | 112 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 150|400 | - | - | 192|2000 | - | - | JS-05N-K | JS-05N-K | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 12 | - | AgSnO2 + Au | - | 1 maker | - | 20 x 106 switching cycles | 50 x 10 3 cycles | - | - | 28.3 | +85 | 8.5 | -40 | - | - | - | - | 29 | 660 | - | - | 10 | - | - | - | - | 150|400 | - | - | 192|2000 | - | - | - | JS-12-MN-KT | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 12 | circuit resistance 220 | AgSnO2 + Au | - | 1 change-over|1 CO. SPDT | 8 | 20 x 106 switching cycles | 50 x 10 3 cycles | - | - | - | +85 | 8.5 | -40 | - | - | 12 | 220 | 29 | 660 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | 150|400 | - | - | 192|2000 | - | (1 min) 5000 | JS-12N-K | JS-12N-K | - | - | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 24 | - | AgSnO2 + Au | - | 1 maker | - | 20 x 106 switching cycles | 50 x 10 3 cycles | - | - | 56.6 | +85 | 16.8 | -40 | - | - | - | - | 29 | 2350 | - | - | 10 | - | - | - | - | 150|400 | - | - | 192|2000 | - | - | - | JS-24-MN-KT | - | - | - | - | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 5 | - | Silver alloy | (at 1 A/6 V/DC) New condition 70 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | - | - | - | 4 | 500 V/DC - 1000 | - | +70 | 3.75 | -40 | - | - | 5 | 200 | 17.5 | 125 | 8 | (11 ±1 ms) 100 | 5 | 5 | - | - | 1250 | 150|250 | - | - | 150|1250 | -40 - +70 | (1 min) 5000 | JV-05S-KT | JV-05S-KT | - | (1.65-mm double amplitude) 10 to 55 | - | 4.3 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 12 | - | Silver alloy | (at 1 A/6 V/DC) New condition 70 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | - | - | - | 4 | 500 V/DC - 1000 | - | +70 | 9 | -40 | - | - | 12 | 200 | 17.5 | 720 | 8 | (11 ±1 ms) 100 | 5 | 5 | - | - | 1250 | 150|250 | - | - | 150|1250 | -40 - +70 | (1 min) 5000 | JV-12S-KT | JV-12S-KT | - | (1.65-mm double amplitude) 10 to 55 | - | - | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 10 | - | - | 24 | - | Silver alloy | (at 1 A/6 V/DC) New condition 70 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | - | - | - | 4 | 500 V/DC - 1000 | - | +70 | 18 | -40 | - | - | 24 | 200 | 17.5 | 2880 | 8 | (11 ±1 ms) 100 | 5 | 5 | - | - | 1250 | 150|250 | - | - | 150|1250 | -40 - +70 | (1 min) 5000 | JV-24S-KT | JV-24S-KT | - | (1.65-mm double amplitude) 10 to 55 | - | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.5 | 5 | - | -40 - +90 | 5 | - | AgSnO2 | (at 1 A/6 V) ≤ 30 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | - | - | - | 5 | (500 V/DC) > 500 | 6.5 | +90 | 3.4 | -40 | - | 5 | - | - | 20.1 | 208 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 125|250 | - | 750 VA/90 | 90|750 | - | - | - | NY-05W-K-IE | - | - | - | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.5 | 5 | - | -40 - +90 | 12 | - | AgSnO2 | (at 1 A/6 V) ≤ 30 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | - | - | - | 5 | (500 V/DC) > 500 | 15.6 | +90 | 8 | -40 | 12 V | - | - | - | 20.1 | 1200 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 125|250 | - | 750 VA/90 | 90|750 | - | - | - | NY-12W-K-IE | - | - | - | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 17.5 | 5 | - | -40 - +90 | 24 | - | AgSnO2 | (at 1 A/6 V) ≤ 30 | 1 maker|1 NO. SPST-NO | - | - | - | 5 | (500 V/DC) > 500 | 31.2 | +90 | 16.1 | -40 | 24 V | - | - | - | 20.1 | 4800 | 10 | - | 5 | 5 | - | - | - | 125|250 | - | 750 VA/90 | 90|750 | - | - | - | NY-24W-K-IE | - | - | - | - | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 9.8 | - | - | 5 | - | AgPd + Au | - | 2 change-overs|2 CO. DPDT | - | - | - | 3 | - | 11.8 | +90 | 3.6 | -30 | - | - | 5 | - | 20.2 | 165 | 6 | (11 ±1 ms) 100 | 1 | 1 | - | - | - | 60|120 | - | 60 VA/24 | 24|60 | -30 - +90 | - | RY-05W-K | RY-05W-K | 10 - 55 Hz (1.5 mm amplitude peak-peak) | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 9.8 | - | - | 12 | - | AgPd + Au | - | 2 change-overs|2 CO. DPDT | - | - | - | 3 | - | 28.2 | +90 | 8.5 | -30 | - | - | 12 | - | 20.2 | 960 | 6 | (11 ±1 ms) 100 | 1 | 1 | - | - | - | 60|120 | - | 60 VA/24 | 24|60 | -30 - +90 | - | RY-12W-K | RY-12W-K | 10 - 55 Hz (1.5 mm amplitude peak-peak) | - | - | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.5 | 9.8 | - | - | 24 | - | AgPd + Au | - | 2 change-overs|2 CO. DPDT | - | - | - | 3 | - | 49.2 | +90 | 16.8 | -30 | - | - | 24 | - | 20.2 | 2880 | 6 | (11 ±1 ms) 100 | 1 | 1 | - | - | - | 60|120 | - | 60 VA/24 | 24|60 | -30 - +90 | - | RY-24W-K | RY-24W-K | 10 - 55 Hz (1.5 mm amplitude peak-peak) | - | - | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.5 | 7.4 | - | - | 5 | 150 | Ag + Au | - | 1 change-over|1 CO. SPDT | - | - | - | 2 | (500 V/DC) ≥ 1000 | - | +80 | 3.5 | -30 | - | - | 5 | 150 | 12.5 | 167 | 5 | (11 ±1 ms) 300 | 1 | 1 | - | - | 60 | 60|120 | - | - | 24|60 | - | - | SY-05W-K | SY-05W-K | - | (1.5 mm Double amplitude) 10 - 55 | - | - | |
2.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.5 | 7.4 | - | - | 12 | 150 | Ag + Au | - | 1 change-over|1 CO. SPDT | - | - | - | 2 | (500 V/DC) ≥ 1000 | - | +80 | 8.4 | -30 | - | - | 12 | 150 | 12.5 | 960 | 5 | (11 ±1 ms) 300 | 1 | 1 | - | - | 60 | 60|120 | - | - | 24|60 | - | - | SY-12W-K | SY-12W-K | - | (1.5 mm Double amplitude) 10 - 55 | - | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.5 | 7.4 | - | - | 24 | 175 | Ag + Au | - | 1 change-over|1 CO. SPDT | - | - | - | 2 | (500 V/DC) ≥ 1000 | - | +80 | 16.8 | -30 | - | - | 24 | 175 | 12.5 | 3290 | 5 | (11 ±1 ms) 300 | 1 | 1 | - | - | 60 | 60|120 | - | - | 24|60 | - | - | SY-24W-K | SY-24W-K | - | (1.5 mm Double amplitude) 10 - 55 | - | - |
Loading...
Connection (components) | Solder pins | Control mode | monostable. 1 coil | Product type | PCB relay |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-compliant | Yes |
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Air/creeping distance
Ambient temperature(°C)
Coil nominal voltage(V DC)
Coil rating(mW)
Contact material
Contact resistance(mΩ)
Contact type
Creepage distance (coil/clips)(mm)
Durability
Electrical lifespan
Fall time(ms)
Insulation resistance(MΩ)
Max. pick-up voltage(V DC)
Max. temperature(°C)
Min. pick-up voltage(V DC)
Min. temperature(°C)
Nominal voltage (details)
Nominal voltage (details)(V)
Nominal voltage (details)(V DC)
Power(mW)
Product size (length)(mm)
Resistance (coil)(Ω)
Response time(ms)
Shock resistance(m/s²)
Switching current (max.)(A)
Switching current (IS max.)(A)
Switching current(A)
Switching current(mA)
Switching capacity(VA)
Switching voltage (max.)(V DC)
Switching voltage(V DC)
Switching capacity(W)
Switching capacity (max.)(W)
Temperature range(°C)
Test voltage(V AC)
Type
Type (manufacturer type)
Vibration resistance
Vibration resistance(Hz)
Voltage range(s)(V DC)
Weight(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles