Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YW1B-V4E01R |
YW1L-V4E01Q4R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (type de fabricant) | Type (divers.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.87 € | 1 | Disponible | 98 jours | YW1B-V4E01R | pas d'éclairage | |
27.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | YW1L-V4E01Q4R | lumineux |
Loading...
Couleur | Rouge|Jaune | Connexion (composants) | Vis | Type de contact | 1 disjoncteur |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions (interrupteurs) | verrou | Type d'éclairage | Aucun | Motif imprimé | Symbole de flèche |
Type de produit | Interrupteur d'arrêt | Diamètre de l'évidement (détails)(mm) | 22 | Diamètre d'évidement(mm) | 22 |
Courant de commutation (max.)(A) | 6 | Courant de commutation(A) | 6 | Tension de commutation(V AC) | 240|240 |
Mécanisme de verrouillage | Tourner |
Configurer
Propriétés de base
Type (type de fabricant)
Type (divers.)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles