Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC-6649296 |
TC-6649300 |
TC-6649304 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Canaux audio | Type de connecteur | N° de pièce du fabricant | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Mono | Fiche, angle droit | TC-6649296 | 93038c441 | |
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | Fiche mâle, droite | TC-6649300 | 93038c442 | |
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Stéréo | Fiche, angle droit | TC-6649304 | 93038c443 |
Loading...
Longueur de câble(m) | 1.20 | Couleur | Noir | Connecteur/sortie de type B | Câble, extrémité ouverte |
---|---|---|---|---|---|
Connecteur/entrée de type A | Fiche jack 3,5 mm | Type de produit | Jack audio 3,5 mm | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Canaux audio
Type de connecteur
N° de pièce du fabricant
Type (type de fabricant)
Propriétés optionnelles